Global icon

Ergebnisse:3Artikel
  • POK16
    Empfohlen

    POK16 Serie

    7.4mm Mated Height RF Board-to-Board Connector for Automotive

     

    1 Low Profile RF Board-to-Board connector (Mated height : 7.4mm)
    2 Meets severe automotive requirements
    3 Mating failure minimized with clear tactile click
    4 Easy to check the mounting direction using the polarity key
    5 Excellent high frequency performance - V.S.W.R. : 1.5 Max. (0 to 3GHz)
    6 Suitable for Automotive applications such as Wireless phone charger, Infotainment, Telematics, Camera and Antenna

     

    • Steckverbindertyp
    • Buchse, Buchse
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
    • 7.4 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 7.4 mm
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
    • THR, SMT
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
  • POK19
    Empfohlen

    POK19 Serie

    9mm/12mm Mated Height RF Board-to-Board/Wire-to-Board Connector for Automotive

    1. Low profile RF Connector
     - Board-to-Board : 9mm Mated Height
     - Wire-to-Board : 12mm Mated Height
    2. Choice of two connection methods improves board design flexibility
    3. Mating failure minimized with clear tactile click
    4. Excellent high frequency performance - V.S.W.R. : 1.5 Max. (DC to 6GHz)
    5. Meets severe automotive requirements
    6. Suitable for Automotive applications such as Infotainment, Telematics, Camera and Antenna

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Buchse
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
    • 9.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 9.0, 12.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 9.0, 12.0 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 1
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Steckzyklen
    • 30
    • Befestigungsart
    • THR, SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
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
    • 6.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.5 Max.
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
  • U.FL-K
    Empfohlen

    U.FL-K Serie

    2.5mm Mated Height Max. Micro Coaxial Connector

    1 Low profile RF connector (Mated height : 2.5mm Max.)
    2 Gold plating for corrosion resistance
    3 Clear tactile click improves operability
    4 Improved peeling strength using 4 ground contacts
    5 Excellent high frequency performance - V.S.W.R. : 1.6 Max. (DC to 8GHz)
    6 Pick & place mounting
    7 Suitable for automotive applications such as AVN, Telematics, Camera module, Antenna etc.

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse
    • Bauteile
    • Allgemeine Ausführung
    • Industriestandard
    • Wasserdichtigkeit
    • Kabelmontage
    • Nein, Ja
    • Kabellänge
    • 100 mm
    • Charakteristische Impedanz
    • 50.0 Ω
    • Frequenz (max.)
    • 8.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.6 Max.
    • Anzahl der Kontakte
    • 1
    • Steckzyklen
    • 30
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Beschichtung des mittleren Kontakts
    • Gold
    • Äussere Kontaktbeschichtung
    • Empfohlenes Koaxialkabel
    • Kabel-Aussendurchmesser
    • 1.32 mm
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Löten
    • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
    • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
    • Schirmdurchmesser
    • Durchmesser des mittleren Leiters
    • 0.24 mm
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
Ergebnisse:3Artikel