Global icon

系列搜索:8项目
  • DF60
    推荐的

    DF60 系列

    [EnerBee™]

    65A (推导曲线,环境温度25°C),10.16毫米间距电线到电缆连接器用于内部电源 (UL,C-UL, TÜV认证)

     

    1.最高评级为65A (推导曲线,环境温度25°C)
    2.安全锁设计确保完全匹配
    3.高度可靠的五点接触设计
    4.模制灯罩设计
    5.PCB反安装防护
    6.短路预防
    7.焊缝防护
    8.手指安全 (防止电击)
    9.右角压痕插座类型
    10.可提供UL、C-UL和TÜV规格认证类型
    11.符合发光线材 (符合IEC60695-2-11)

    • 连接器类型
    • 插头, 插头, 插座, 端子, 中继插头
    • 部件部分
    • Cover case
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • PIN数
    • 1, 2, 3, 4, 5, 6
    • 额定电流
    • 42.0, 45.0, 50.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 1000.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 1000.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1
    • 安装间距
    • 10.16 mm
    • 开口间距
    • 10.16 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 15.2, 15.8, 22.36, 24.4, 29.2, 32.52, 34.56, 39.36, 39.56, 42.68, 49.52, 49.72, 52.84, 59.68, 63.0, 69.84 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 11.9, 15.7, 24.4, 25.0, 26.1, 28.3, 38.6, 39.6 mm
    • 连接器高度
    • 15.9, 16.65, 17.35, 18.0, 18.6, 21.5, 26.35, 33.45 mm
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 螺丝固定
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 1.6 mm Max.
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 30
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 0.2 μm
    • 外壳颜色
    • 红色, 黑色, 灰色
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 8, 12
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 8, 10
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 面板安装方法
    • 螺丝固定
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
    • 中继插头
  • DF62
    推荐的

    DF62 系列

    Slim In-Line/THT Connectors

    1. The slim, sleek design and smooth contour combine to complete connections
    in tight spaces.
    2. Secure Lock Mechanism
    3. Reliable Contact Design
    4. Robust Contact Design
    5. Multiple Variations Available
    6. Applicator Sharing

    • 连接器类型
    • 插头, 插头, 插座, 端子, 中继插头
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • PIN数
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 24
    • 额定电流
    • 1.0, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 250.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 250.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1, 2, 3, 4, 5
    • 安装间距
    • 2.2 mm
    • 开口间距
    • 2.2 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 4.9, 6.0, 7.1, 7.3, 7.65, 8.2, 9.1, 9.3, 10.4, 11.3, 11.5, 12.3, 13.4, 13.5, 14.5, 15.4, 15.7, 18.7 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 4.9, 6.0, 9.55, 11.8, 13.8, 16.05, 19.5, 23.5 mm
    • 连接器高度
    • 5.08, 5.3, 5.65, 7.08, 7.3, 7.65, 7.8, 8.8, 9.08, 9.3, 9.65, 10.8, 11.08, 11.3, 11.65, 12.9, 13.08, 13.3, 13.65, 14.9 mm
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 基板封装设计
    • 基板固定的方法
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 1.6 mm Max.
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 30
    • 接触部电镀
    • 金, 锡
    • 电镀厚度
    • 0.2, 0.76, 1.0 μm
    • 外壳颜色
    • 红色, 黑色, 白
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 22, 28, 30
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 22, 24, 30
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -35 ℃
    • 面板安装方法
    • 夹固式
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
    • 中继插头
  • DF62W
    推荐的

    DF62W 系列

    [SignalBee™]

    Water Resistant, Slim In-line Connector for Internal Wiring

    1. The slim, sleek design and smooth contour combine to complete connections in tight
    spaces.
    2. Secure Lock Mechanism
    3. Reliable Contact Design
    4. Robust Contact Design
    5. Multiple Variations Available
    6. Applicator Sharing
    7. Condensation Prevention
    8. Panel Waterproof Type

    • 连接器类型
    • 插头, 插头, 插座, 端子, 其他, 中继插头
    • 部件部分
    • Contact cavity sealing
    • 线束品
    • 无, 有
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA
    • PIN数
    • 2, 3, 4, 6, 9
    • 额定电流
    • 3.5, 5.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 250.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 250.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1, 2, 3
    • 安装间距
    • 2.2 mm
    • 开口间距
    • 2.2 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 7.5, 8.0, 9.1, 9.7, 11.3, 12.0, 61.8 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 9.5, 9.9, 12.1, 14.05, 19.2, 23.05 mm
    • 连接器高度
    • 6.7, 7.55, 9.15, 9.75, 11.35, 11.95, 15.5, 19.0 mm
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 1.6 mm Max.
    • 开口方向
    • 笔直
    • 插拔次数
    • 30, 50
    • 接触部电镀
    • 金, 锡
    • 电镀厚度
    • 外壳颜色
    • 黑色, 白
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 22, 26
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 20, 22, 24
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55, -40 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
    • 中继插头, 配件
  • DF63
    推荐的

    DF63 系列

    15A 3.96mm pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply
    (UL, C-UL and TÜV Listed)


    1. Rated for up to 15A
    2. Secure mating and clear tactile click
    3. Prevents incomplete insertion of the crimp contact
    4. Reverse mounting prevention to PCB
    5. Short-circuit prevention
    6. Molded lance design
    7. Suitable for potting
    8. Solder crack prevention

    • 连接器类型
    • 插头, 插头, 插座, 端子
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • PIN数
    • 1, 2, 3, 4, 5, 6
    • 额定电流
    • 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 15.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 630.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 630.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1
    • 安装间距
    • 3.96, 7.92 mm
    • 开口间距
    • 3.96, 7.92 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 6.2, 8.36, 8.66, 12.32, 12.62, 14.2, 16.28, 16.58, 16.66, 20.24, 20.54, 20.62, 24.2, 24.5, 24.58, 28.54, 32.5 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 8.0, 8.56, 13.3, 14.2 mm
    • 连接器高度
    • 8.8, 9.0, 10.0, 23.75 mm
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 1.6 mm Max.
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 30, 50
    • 接触部电镀
    • 金, 锡
    • 电镀厚度
    • 0.2, 1.0 μm
    • 外壳颜色
    • 黑色, 白
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 18, 22
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 16, 20
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 面板安装方法
    • 夹固式
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
    • 中继插头
  • DF63W
    推荐的

    DF63W 系列

    [EnerBee™]

    IP67防水,内部电源用纤细型中继连接器

    1. 小型对应电流高达14A(使用AWG#16、2芯时)
    2. 适合狭窄处配线的纤细顺滑外形
    3. 对应IP67防水等级
    4. 防水且组装简单,只需插入压着端子即可
    5. 清晰的的锁扣感保证切实上锁
    6. 已获得UL/C-UL/TÜV认证

     

     

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 端子
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • PIN数
    • 2, 3, 4
    • 额定电流
    • 12.0, 13.0, 14.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 630.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 630.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1, 2
    • 安装间距
    • 开口间距
    • 3.96 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 11.66, 13.16 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 22.0, 37.96 mm
    • 连接器高度
    • 10.36, 11.2, 14.76, 15.7 mm
    • 安装方法
    • 基板封装设计
    • 基板固定的方法
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 开口方向
    • 笔直
    • 插拔次数
    • 30
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 1.0 μm
    • 外壳颜色
    • 黑色, 白
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 18, 22
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 16, 20
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 22.0 mm²
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
    • 中继插头
  • EM35M
    推荐的

    EM35M 系列

    电源用塑料连接器

    1.大电流4芯(3相电源+接地)
    2.易于接线的压着接线方式
    3.适用通用压着工具JIS C 9711
    4.顺序结构(Sequence)
    5.良好操作性的一次插入型锁扣
    6.实装方式:DIN轨式、面板式
    7.误差防止键:10个
    8.符合UL,TÜV规格

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 端子, 其他
    • 部件部分
    • Coding key, Cap
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, TÜV
    • 传输规格
    • 额定电流
    • 30.0, 70.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 1000.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 1000.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • PIN数
    • 4
    • 其他PIN数
    • 壳体尺寸 (mm)
    • 35 mm
    • (Max.)使用温度范围
    • 125 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 防水性能
    • 接触电阻
    • 耐电压
    • 4260 V Max.
    • 锁定方式
    • 杠杆锁扣
    • 接线方法
    • 压着
    • 电缆外径
    • 插拔次数
    • 100
    • 防指纹
    • 屏蔽功能
    • 安装方法
    • 接触部电镀
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 外装材料
    • 塑料
    • 外壳表面加工
    • 连接器类型详细信息
    • 配件
  • DF22

    DF22 系列

    [EnerBee™]

    支持最大电流30A,电源用,板对线连接器

    1. 对应大电流
    2. 防误插设计
    3. 支持树脂灌封

    Caution:
    Please use a retainer to reduce the load on the Crimp socket or In-line plug connector.

    Gold-plated products are standard for this product in order to support high current. Be sure to select a gold-plated product for use in an environment with temperature changes and vibration.
    *Tin and Tin Copper: Scheduled to be discontinued

    • 连接器类型
    • 插头, 插头, 插座, 端子, 其他
    • 部件部分
    • Retainer
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • PIN数
    • 1, 2, 3, 4, 5
    • 额定电流
    • 15.0, 20.0, 22.0, 25.0, 30.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 1000.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 1000.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1, 2
    • 安装间距
    • 7.92 mm
    • 开口间距
    • 7.92 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 8.0, 9.3, 10.8, 15.3, 15.5, 17.22, 18.0, 19.8, 23.22, 23.42, 25.14, 26.0, 27.72, 31.14, 31.34, 33.06, 35.64, 39.26, 40.98, 43.56 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 12.45, 23.0, 24.0, 34.95 mm
    • 连接器高度
    • 11.55, 12.2, 12.72, 12.75, 18.1, 20.14, 21.79 mm
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 1.6 mm Max.
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 30
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 外壳颜色
    • 红色, 黑色, 米色
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 12, 16
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 10, 14, 16
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 面板安装方法
    • 夹固式
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
    • 中继插头, 配件
  • EM12M

    EM12M 系列

    90A对应、一次插入式锁扣、电源用1芯连接器


    1. 使用22mm2线缆时对应额定电流90A

    2. 简捷确实的一次推进惯性锁扣构造

    3. 手指保护的安全设计

    4. 使用通用工具, 简捷的压着接线

    5. 诱导键与嵌合键进行颜色区分, 防止误配线

    6. 取得TÜV, UL认证

    7.符合RoHS标准

    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, TÜV
    • 传输规格
    • 额定电流
    • 130.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 1000.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 1000.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • PIN数
    • 1
    • 其他PIN数
    • 壳体尺寸 (mm)
    • 12 mm
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -25 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 防水性能
    • 接触电阻
    • 0.5 mΩ Max.
    • 耐电压
    • 3310 V Max.
    • 锁定方式
    • 插销锁扣
    • 接线方法
    • 压着
    • 电缆外径
    • 插拔次数
    • 30
    • 防指纹
    • 屏蔽功能
    • 安装方法
    • 接触部电镀
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 外装材料
    • 塑料
    • 外壳表面加工
    • 连接器类型详细信息
系列搜索:8项目