Global icon

系列搜索:6项目
  • DF51
    推荐的

    DF51 系列

    [SignalBee™]

    2mm Pitch, Positive Lock, Wire-to-Board Connector (UL, C-UL Standard Certified Product)

    1. Positive lock provides clear tactile click and secures reliable connection.
    2. Wide variation
    3. Secure Side-locking design
    4. Prevents incorrect mating
    5. Uses the same contacts and crimping tools as DF11 Series
    6. Suitable for potting
    7. Branch Adapter
    8. UL, C-UL Certified

    • 连接器类型
    • 插头, 插头, 插座, 适配器
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA
    • PIN数
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
    • 额定电流
    • 2.0, 3.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 250.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 250.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1, 2
    • 安装间距
    • 2.0 mm
    • 开口间距
    • 2.0 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 10.8, 11.1, 12.8, 13.1, 14.8, 15.0, 15.1, 16.2, 16.4, 16.8, 17.0, 17.1, 17.5, 18.2, 18.4, 18.8, 19.0, 19.1, 19.5, 20.2, 20.4, 20.8, 21.0, 21.1, 21.5, 22.2, 22.4, 23.0, 23.1, 23.5, 24.2, 24.4, 25.0, 25.1, 25.5, 26.2, 26.4, 27.0, 27.1, 28.4, 29.0, 29.1, 30.4, 31.0, 31.1, 32.4, 33.0, 33.1, 34.4, 35.0, 35.1, 36.4, 37.0, 37.1, 38.4, 39.0, 40.4, 41.0, 42.4 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 4.4, 5.25, 5.4, 7.2, 7.3, 8.4, 10.14, 11.9, 12.0 mm
    • 连接器高度
    • 4.5, 7.3, 8.4, 10.15, 10.7, 15.15, 16.4 mm
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 1.6 mm Max.
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 30, 50
    • 接触部电镀
    • 金, 锡
    • 电镀厚度
    • 外壳颜色
    • 黑色
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 28, 30
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 22, 24
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
    • 中继插头
  • DF51K
    推荐的

    DF51K 系列

    [SignalBee™]
    2mm Pitch, Center Lock, Wire-to-Board Connector (UL/C-UL Listed)

    1. Wide-Ranging Options to Meet Diverse Customer Needs
    2. Center Lock Design for High-Density Mounting and Easy Operation
    3. Secure Mating with Clear Tactile Click
    4. High contact reliability with long effective mating length and 2-point contact design
    5. Prevents Incorrect Mating
    6. Suitable for Potting
    7. Compatible Crimping Tools
    8. UL, C-UL certified

    • 连接器类型
    • 端子, 插座, 插头
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA
    • PIN数
    • 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
    • (嵌合部分)列数
    • 1, 2
    • 安装间距
    • 2.0 mm
    • 开口间距
    • 2.0 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 6.8, 7.2, 8.8, 9.2, 9.4, 10.8, 11.2, 12.8, 13.2, 13.4, 14.8, 15.2, 16.8, 17.2, 17.4, 18.8, 19.2, 20.8, 21.2, 21.4, 22.8, 23.2, 24.8, 25.2, 26.8, 27.2, 28.8, 29.2, 30.8, 31.2, 32.8, 33.2, 35.4 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 6.6, 7.35, 7.7, 8.75, 9.35, 9.7, 10.15, 11.9, 12.0, 12.05 mm
    • 连接器高度
    • 6.3, 6.6, 8.4, 8.75, 9.1, 9.7 mm
    • 安装方法
    • SMT, DIP穿孔
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 1.6 mm Max.
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 30, 50
    • 接触部电镀
    • 金, 锡
    • 电镀厚度
    • 0.1, 0.2, 1.0 μm
    • 外壳颜色
    • 黑色
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 22, 28, 30
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 22, 24, 30
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 0.055, 0.089, 0.342 mm²
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 0.055, 0.221, 0.342 mm²
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 面板安装方法
  • DF62
    推荐的

    DF62 系列

    Slim In-Line/THT Connectors

    1. The slim, sleek design and smooth contour combine to complete connections
    in tight spaces.
    2. Secure Lock Mechanism
    3. Reliable Contact Design
    4. Robust Contact Design
    5. Multiple Variations Available
    6. Applicator Sharing

    • 连接器类型
    • 插头, 插头, 插座, 端子, 中继插头
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • PIN数
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 24
    • 额定电流
    • 1.0, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 250.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 250.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1, 2, 3, 4, 5
    • 安装间距
    • 2.2 mm
    • 开口间距
    • 2.2 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 4.9, 6.0, 7.1, 7.3, 7.65, 8.2, 9.1, 9.3, 10.4, 11.3, 11.5, 12.3, 13.4, 13.5, 14.5, 15.4, 15.7, 18.7 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 4.9, 6.0, 9.55, 11.8, 13.8, 16.05, 19.5, 23.5 mm
    • 连接器高度
    • 5.08, 5.3, 5.65, 7.08, 7.3, 7.65, 7.8, 8.8, 9.08, 9.3, 9.65, 10.8, 11.08, 11.3, 11.65, 12.9, 13.08, 13.3, 13.65, 14.9 mm
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 基板封装设计
    • 基板固定的方法
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 1.6 mm Max.
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 30
    • 接触部电镀
    • 金, 锡
    • 电镀厚度
    • 0.2, 0.76, 1.0 μm
    • 外壳颜色
    • 红色, 黑色, 白
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 22, 28, 30
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 22, 24, 30
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -35 ℃
    • 面板安装方法
    • 夹固式
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
    • 中继插头
  • DF63
    推荐的

    DF63 系列

    15A 3.96mm pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply
    (UL, C-UL and TÜV Listed)


    1. Rated for up to 15A
    2. Secure mating and clear tactile click
    3. Prevents incomplete insertion of the crimp contact
    4. Reverse mounting prevention to PCB
    5. Short-circuit prevention
    6. Molded lance design
    7. Suitable for potting
    8. Solder crack prevention

    • 连接器类型
    • 插头, 插头, 插座, 端子
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • PIN数
    • 1, 2, 3, 4, 5, 6
    • 额定电流
    • 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 15.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 630.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 630.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1
    • 安装间距
    • 3.96, 7.92 mm
    • 开口间距
    • 3.96, 7.92 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 6.2, 8.36, 8.66, 12.32, 12.62, 14.2, 16.28, 16.58, 16.66, 20.24, 20.54, 20.62, 24.2, 24.5, 24.58, 28.54, 32.5 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 8.0, 8.56, 13.3, 14.2 mm
    • 连接器高度
    • 8.8, 9.0, 10.0, 23.75 mm
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 1.6 mm Max.
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 30, 50
    • 接触部电镀
    • 金, 锡
    • 电镀厚度
    • 0.2, 1.0 μm
    • 外壳颜色
    • 黑色, 白
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 18, 22
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 16, 20
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 面板安装方法
    • 夹固式
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
    • 中继插头
  • IX
    推荐的

    IX 系列

    [ix Industrial™]
    IEC Standard Compliant  Next-Generation Industrial Transmission Connector

    Multi-purpose, compact I/O connector for industrial machinery.
    IEC Standard IEC 61076-3-124 compliant
    Compact, robust and supports high speeds
    High EMC resistance

    1. Smaller Size, Greater Design Freedom
    2. Breakage Prevention
    3. Supports a Wide Range of Transmission Speeds
    4. Ethernet and others
    5. Superior Noise Resistance
    6. Easy, but Provides a Reliable Connection
    7. THR (Through-Hole Mounting) Compatible

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 插口, 适配器
    • 部件部分
    • 面板安装方法
    • 线束品
    • 电缆长度
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA
    • 传输规格
    • CAT6A
    • 传输速度
    • 10.0 Gbps
    • 防水性能
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 插拔次数
    • 5000
    • PIN数
    • 10
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 1.0 mm
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 插销锁扣
    • 额定电流
    • 3.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 60.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 接线方法
    • 焊接, 压接
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 22, 25, 28
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 22, 24, 26
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
  • ZE05
    推荐的

    ZE05 系列

    High Heat and Vibration Resistance, 0.5 Size, 2mm pitch Automotive Interface Connector


    1. Space-saving (0.5 size terminal, 2mm pitch)
    2. High Heat Resistance : up to 125℃
    3. High Vibration Resistance
    4. Rated Current : 5A (Single Pin Power Supply) / 2A (All Pins Power Supply)
    5. Retainer Guarantees 40N Tensile Strength

    6. Wide Position Varieties (2, 4, 5, 8, 12, 16, 20, 24)

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 端子
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL
    • PIN数
    • 2, 4, 5, 8, 12, 16, 20, 24
    • 额定电流
    • 2.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 60.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 60.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1, 2
    • 安装间距
    • 1.0, 2.0 mm
    • 开口间距
    • 2.0 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 8.8, 12.32, 12.8, 13.22, 13.6, 13.7, 14.6, 14.8, 16.32, 17.22, 17.6, 17.7, 18.32, 18.52, 18.6, 19.42, 19.7, 19.9, 20.8, 22.52, 23.42, 23.6, 23.9, 24.8, 28.52, 29.42, 29.6, 29.9, 30.8, 33.6, 34.52, 35.9, 38.52, 39.9, 40.8 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 10.0, 10.5, 14.8, 15.3 mm
    • 连接器高度
    • 8.34, 8.84, 9.7, 10.2, 13.2 mm
    • 安装方法
    • THR, SMT
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 1.6 mm Max.
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 30
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 1.0 μm
    • 外壳颜色
    • 黑色, 灰色
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 22
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 20
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 0.3 mm²
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 0.3, 0.5 mm²
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 125 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
系列搜索:6项目