DF3-3S-2DSA(25)
CL0543-0049-9-25
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- DF3-3S-2DSA(25)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
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
- DF3-3S-2DSA(25)
- CL-Nummer
- CL0543-0049-9-25
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL
- Anzahl der Kontakte
- 3
- Betriebsstrom
- 3.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 250.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- 2.0 mm
- Kontaktabstand
- 2.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 8.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 4.58 mm
- Steckverbinderhöhe
- 5.9 mm
- Befestigungsart
- THT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Beschichtungsstärke
- 2.0 μm
- Gehäusefarbe
- Schwarz
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
- -30 ℃
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
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 650 V Max.
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
- Rohr
- Kaufeinheit
- 60 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.2 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 18480 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
- 60 pieces / tube , Tin plating.
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF3-3S-2DSA(25)_CL0543-0049-9-25_2DDrawing_0000994952.pdf: 243 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF3-3S-2DSA(25)_CL0543-0049-9-25_2DDrawing_0000850786.pdf: 149 KB]
- Datenblatt - English [DF3-3S-2DSA(25)_CL0543-0049-9-25_SpecSheet_0000420703.pdf: 117 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF3-3S-2DSA(25)_CL0543-0049-9-25_SpecSheet_0001003872.pdf: 72 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF3-3S-2DSA(25)_CL0543-0049-9-25_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]