HSC Serie
Merkmale
HSC SC Typ Faseroptischer Steckverbinder nach IEC 61754-4 und JIS C 5973(F04)
1. IEC, JIS Standard konform und mit zertifiziert getesteter Steckkompatibilitat.
2. Feuerfest - UL94V-0
3. SC Steckverbinder in drei Ausfuhrungen
4. Vereinfachte Stecker und Buchsen
1. IEC, JIS Standard konform und mit zertifiziert getesteter Steckkompatibilitat.
2. Feuerfest - UL94V-0
3. SC Steckverbinder in drei Ausfuhrungen
4. Vereinfachte Stecker und Buchsen
Anforderungen
- Steckverbindertyp
- Stecker, Adapter, Hülse, Zubehör
- Bauteile
- Cap, Boots
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Schraube
- Allgemeine Ausführung
- SC
- Industriestandard
- JIS, IEC
- Wasserdichtigkeit
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Empfohlener LWL-Leiter
- Fasermaterial
- Quarzglas
- Hülsenform
- Single-Modus
- Wellenlänge im Betrieb
- Steckzyklen
- 500, 1000
- Anzahl der Kontakte
- 1, 2
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktbeschichtung
- Betriebstemperatur (max.)
- 70, 75 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -25 ℃
- Kabelfarbe
- Ausführung 1 des Steckverbinders
- Jack
- Ausführung 2 des Steckverbinders
- Jack
Liste der Steckverbinder (Spezifikationsblatt, 2D-Zeichnungen, 3D-Modelle, Händlerbestand)
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.