Global icon

Ergebnisse:62Artikel
  • DF40T
    Empfohlen

    DF40T Serie

    0.4mm Pitch, 3.38mm Depth, 125ºC Heat Resistance,
    Board to Board/FPC to Board Connector for Automotive
    【DF40T/DF40GT】

    1. Space-saving Design and Wide Variations
    2. 125℃ Heat Resistant Contact Design
    3. World Longest Class Effective Mating Length
    4. Guide Ribs for Wide Self Alignment Range
    5. Supports PCI-ex Gen4(16Gbps)
    6. Metal Shielding for Superior EMI 【DF40GT】
    7. Reliable Ground Design 【DF40GT】

     

    Small Floating Board to Board Connector, 125ºC Heat Resistance for Automotive

    【DF40F】

    1. 0.4mm Pitch, 3.68mm Width, Stacking Height 3.5 to 6.0mm World's Smallest Width Class in Floating Board to Board Connectors
    2. Absorption of Misalignment
    3. Wide Variety of Stacking Heights by Mating Combination with DF40T
    4. 125℃ Heat Resistance for Automotive Specifications
    5. Supports High Speed Transmission

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • PCIe 4.0
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 16.0 Gbps
    • Kontaktabstand
    • 0.4 mm
    • Bestückungsabstand
    • 0.4 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 6.5, 7.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.5, 6.5, 7.0 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 10, 20, 24, 30, 34, 40, 50, 60, 80, 100, 120
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Nein
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckzyklen
    • 10
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 0.3 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 30.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 30.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 125 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • ER8
    Empfohlen

    ER8 Serie

    [FunctionMAX™]

    PCIe Gen.4 High Speed Transmission (16⁺Gbps), 0.8mm Pitch, Board-to-Board Connectors

    1. Pitch : 0.8mm
    2. Variations : Right Angle / Parallel / Coplanar
    3. Stacking Height : 7/9/10/12mm
    4. Number of Positions : 10/20/30/40/50/60 70/80/100/120/140pos.
    5. Large Guide for Easy Mating 
    6. Unique Contact Design for Smooth Mating
    7. Samtec “Edge Rate®” Licensed Second Source

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • PCIe Gen.4
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 16.0 Gbps
    • Kontaktabstand
    • 0.8 mm
    • Bestückungsabstand
    • 0.8 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 7.0, 9.0, 10.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 9.0, 10.0, 12.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 7.0, 9.0, 10.0, 12.0 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 140
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Nein
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckzyklen
    • 100
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 100.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 125 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • FX18
    Empfohlen

    FX18 Serie

    [FunctionMAX™]

    High Speed Transmission, 0.8mm Pitch Connectors for PCB Connections

    1. 0.8mm pitch
    2. Connection type: Coplanar/Right Angle/Parallel (Height: 10 to 45mm)
    3. No of Pos.: 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180
    4. MF (Multi-Functional) contact
    5. Effective mating length of 2mm (Signal contact)
    6. Resistant to excess mating force
    7. Simplified mating with large guides

     

    FX18H
    0.8mm Pitch, Open Pluggable Specification 2.0 (OPS 2.0) Standard Connector

    125℃ Heat-Resistant, Board-to-Board Horizontal Connection Connector

    1   Open Pluggable Specification 2.0 (OPS 2.0) Standard Connector
         OPS is an Intel specification that serves as the industry-wide standard for digital signage, etc.  
    2   High-Speed Variation of the FX18 Series
      Enhancing high-speed performance by optimized contact shapes and configurations of the conventional FX18 Series.
    3   125℃ Heat Resistance
    4   Compatible Mating and Mounting Pattern with the FX18 Series

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Zwischenstück
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • PCIe Gen.4, , , ,
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 16.0 Gbps
    • Kontaktabstand
    • 0.8 mm
    • Bestückungsabstand
    • 0.8 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 10.0, 15.0, 20.0, 25.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 35.0, 40.0, 45.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 10.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • 4
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckzyklen
    • 500
    • Befestigungsart
    • THR, SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • 3.0 A
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 100.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • AC 100.0 V
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85, 125 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • FX23
    Empfohlen

    FX23 Serie

    High Speed Transmission, 0.5mm Pitch
    Board-to-Board Floating Connectors

    1. Pitch: 0.5mm
    2. Connection Type: Stacking (Height : 8 to 30mm)/Right Angle
    3. Positions Available: 20/40/60/80/100/120 for signal + 4 pins for power
    4. Floating Range: X Direction : ±0.6mm  Y direction: ±0.6mm
    5. Supports PCle Gen.4 (16Gbps)
    6. Hybrid Power Design (3A/pin×4 lines)
    7. Current Capacity: Signal Contact 0.5A/pin  Power Contact 3A/pin
    8. Pick & Place (suction tape attached as standard)
    9. Large guide post for excellent mating performance

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • PCIe Gen.4
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 16.0 Gbps
    • Kontaktabstand
    • 0.5 mm
    • Bestückungsabstand
    • 0.5 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 15.0, 20.0, 25.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 15.0, 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 20, 40, 60, 80, 100, 120
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Ja
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckzyklen
    • 100
    • Befestigungsart
    • THR, SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • 3.0 A
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 50.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • AC 200.0 V
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 105 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • FX23L
    Empfohlen

    FX23L Serie

    High Speed Transmission, 0.5mm Pitch
    Board-to-Board Floating Connectors

    1. Pitch: 0.5mm
    2. Connection Type: Stacking (Height : 8 to 30mm)/Right Angle
    3. Positions Available: 20/40/60/80/100/120 for signal + 4 pins for power
    4. Floating Range: X Direction : ±0.6mm  Y direction: ±0.6mm
    5. Supports PCle Gen.4 (16Gbps)
    6. Hybrid Power Design (3A/pin×4 lines)
    7. Current Capacity: Signal Contact 0.5A/pin  Power Contact 3A/pin
    8. Pick & Place (suction tape attached as standard)
    9. Large guide post for excellent mating performance

    FX23LH

    125℃, Floating Board-to-Board Connector with Power Contacts
    1  Floating range: ±0.6mm in X and Y directions
    2  High speed transmission capability
        Supports PCIe Gen.4 (16Gbps)
    3  Supports 125℃ to meet automotive specs.
    4  SMT mounting increases flexibility in component placement
    5  Compatible Mating with FX23/FX23L

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • PCIe Gen.4
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 16.0 Gbps
    • Kontaktabstand
    • 0.5 mm
    • Bestückungsabstand
    • 0.5 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 20, 40, 60, 80, 100, 120
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Ja
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckzyklen
    • 100
    • Befestigungsart
    • THR, SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • 3.0 A
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 50.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • AC 200.0 V
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 105, 125 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • FX26
    Empfohlen

    FX26 Serie

    [FunctionMAX™]
    140℃ Heat and Vibration Resistant Board-to-Board Floating Connector

    1. Vibration Resistance
    2. Heat Resistance up to 140℃
    3. Board Misalignment Absorption
     ・X and Y Directions : ±0.7mm Floating Range
     ・Z Direction : ±0.75mm Effective Mating Length
    4. Contact Pitch : 1mm
    5. Connection Type : Stacking
      Height : 15mm/18mm/20mm/23mm/25mm
    6. Pin Count Variations : 20/30/40/50/60
    7. Rated Current : 0.5A/pin
    8. Pick and Place Mounting
    9. Excellent mating performance with large guide post

    Received "CES 2020 Innovation Awards" in Vehicle Intelligence & Transportation category. 

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Kontaktabstand
    • 1.0 mm
    • Bestückungsabstand
    • 1.0 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 15.0, 18.0, 20.0, 23.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 15.0, 18.0, 20.0, 23.0, 25.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 15.0, 18.0, 20.0, 23.0, 25.0 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 20, 30, 40, 50, 60
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Ja
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckzyklen
    • 10
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 125.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 125.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 140 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -40 ℃
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • FX30B
    Empfohlen

    FX30B Serie

    [FunctionMAX™]

    13 to 25A Compatible, Position Misalignment Absorption Type
    Power Supply Connector for PCB Connections

    1. Contact Pitch: 3.81mm, 7.62mm
    2. Current Capacity: 13-25A/pin
    3. Connection Type: Parallel, Coplanar, Right Angle
    4. No. of Pos.: 2 / 3 / 4 / 5pos.
    5. Position Misalignment Absorption Range:±0.3 mm
    6. Effective Mating Length: 2mm
    7. Multi-point Contact Design
    8. Low Insertion / Extraction Force
    9. Robustness
    10. Large Guide For Superior Mating Ability
    11. Protected mating face design
    12. UL, C-UL and TÜV certified.

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Kontaktabstand
    • 3.81, 7.62 mm
    • Bestückungsabstand
    • 3.81, 7.62 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 2, 3, 4, 5
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • ± 0.3 mm
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • ± 2.0 mm
    • Steckzyklen
    • 100
    • Befestigungsart
    • THT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 10.0, 20.0, 22.0, 23.0, 24.0, 25.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 250.0, 600.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 250.0, 600.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 105 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • FX31
    Empfohlen

    FX31 Serie

    Power Connections for Internal Automotive Applications — Floating Connector


    1. Vibration Resistance
    2. Heat Resistance up to 125℃
    3. Board Misalignment Absorption
     ・X and Y Directions: ±0.5mm Floating Range
     ・Z Direction: ±1.5mm Effective Mating Length
    4. Contact Pitch: 9.5mm
    5. Connection Type: Stacking (Height: 20mm)
    6. Pin Count Variations: 2pin
    7. Rated Current: 25A/pin

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Kontaktabstand
    • 9.5 mm
    • Bestückungsabstand
    • 9.5 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 20.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 20.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 20.0 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 2
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Ja
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • ± 0.5 mm
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • ± 1.5 mm
    • Steckzyklen
    • 5
    • Befestigungsart
    • SMT, THT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 25.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 800.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 800.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 125 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -40 ℃
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • IT14
    Empfohlen

    IT14 Serie

    Mirror Mezz, High Speed, Low Height, BGA Mezzanine Connector

    1  Molex “Mirror Mezz” Licensed Second Source

    2  High Speed Transmission (56⁺Gbps NRZ / 112⁺Gbps PAM4)

    3  OAM Specified Connector

    4  High Pin Count, High Density:
        404pos. (101 Differential Pairs), 688pos. (172 Differential Pairs)

    5  Hermaphroditic Connector

    6  Stub-less 2-point Contact Design

    7   Protective Housing that Encapsulates the Contact Tips
         Prevents Warping During Mating

    • Steckverbindertyp
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Kontaktabstand
    • 0.9 mm
    • Bestückungsabstand
    • 0.9 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 5.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 5.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 5.0 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 404, 688
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckzyklen
    • 100
    • Befestigungsart
    • BGA
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 1.2 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 30.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 30.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 105 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • IT3
    Empfohlen

    IT3 Serie

    BGA Mezzanine Connector Supporting 10⁺Gbps

    1. Original 3 piece design
    2. Stacking Height: 17-42mm
    3. Staggered1.5mm×1.75mmball grid array
    4. No.of Pos.: 100,200,300(Signal)+ 90%(Additional Grounds)
    5. Differential, single-ended and power
    6. Low mating/extracting forces for easy operability
    7. Wide mating misalignment tolerances for multiple connector use
    8. Can be used to provide high current when used with IT-P

     

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Zwischenstück
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • Ethernet
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 10.0, 25.0 Gbps
    • Kontaktabstand
    • 1.5 mm
    • Bestückungsabstand
    • 1.5 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 14.0, 15.0, 17.0, 18.0, 20.0, 22.0, 25.0, 26.0, 28.0, 30.0, 32.0, 35.0, 38.0, 40.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 14.0, 15.0, 17.0, 19.0, 21.0, 24.0, 25.0, 27.0, 29.0, 30.0, 31.0, 34.0, 37.0, 38.0, 39.0, 40.0, 42.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 14.0, 15.0, 17.0, 18.0, 19.0, 20.0, 21.0, 22.0, 23.0, 24.0, 25.0, 26.0, 27.0, 28.0, 29.0, 30.0, 31.0, 32.0, 33.0, 34.0, 35.0, 36.0, 37.0, 38.0, 39.0, 40.0, 41.0, 42.0 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 100, 200, 300
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Nein, Ja
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckzyklen
    • 100
    • Befestigungsart
    • BGA
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 50.0 V
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
  • IT5
    Empfohlen

    IT5 Serie

    Hochgeschwindigkeit (25⁺Gbps) BGA Mezzanine Steckverbinder

    Hirose's IT5 mezzanine Steckverbindersystem ist heutzutage mit den PCIe und XAUI Datenraten genauso komfortabel zu nutzen, wie in zukunftigen 25+ Gbps Systemen. Mit der Moglichkeit differentielle Signale, einzelne Signale und Leistung gemeinsam zu verbinden, sowie von 14 bis 40 mm stapelbar zu sein, kann IT5 Ihre Anschlussherausforderungen sowohl heute, als auch fur zukunftige Generationen losen.

    • Steckverbindertyp
    • Buchse, Zwischenstück
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • Ethernet
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 25.0 Gbps
    • Kontaktabstand
    • 1.5 mm
    • Bestückungsabstand
    • 1.5 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 14.0, 15.0, 18.0, 22.0, 25.0, 28.0, 32.0, 35.0, 38.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 20.0, 24.0, 25.0, 27.0, 28.0, 30.0, 34.0, 37.0, 39.0, 40.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 14.0, 15.0, 16.0, 18.0, 19.0, 20.0, 22.0, 23.0, 24.0, 25.0, 26.0, 27.0, 28.0, 29.0, 30.0, 32.0, 33.0, 34.0, 35.0, 36.0, 37.0, 38.0, 39.0, 40.0 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 100, 200, 300
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Ja
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckzyklen
    • 100
    • Befestigungsart
    • BGA
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 0.2 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 50.0 V
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
  • IT8
    Empfohlen

    IT8 Serie

    Hochgeschwindigkeits-BGA-Mezzanine-Anschlüsse mit 56 Gbit/s

     

    [Mechanische Merkmale]

    1. Stapelhöhen
     Zweiteiliger Typ: 10 bis 13mm

    Dreiteiliger Typ: 14 bis 46 mm
    2. Erhältlich mit 120, 192 oder 288 Signalkontakten.
    3. Mehrfachbelegung
    4. Paarungsausrichtung: +/-1,5 mm
    5. "Pin in Ball"-BGA-Anschluss
    6. Kompatibel mit doppelseitigem und invertiertem Reflow-Löten
    7. 1,0 mm BGA-Zeilenabstand für hohe Signaldichte

    [Signalintegritätsfunktionen]
    8. SI-Fähigkeit
    9. Einzigartige Polaritäts-Swap-FEXT-Cancelling-Technologie

    10. Quasi-koaxiale Bauweise

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Zwischenstück
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • Ethernet, Infiniband, SAS, SATA, PCIe
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 28.0, 56.0 Gbps
    • Kontaktabstand
    • 1.0 mm
    • Bestückungsabstand
    • 1.0 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 15.0, 18.0, 22.0, 24.0, 25.0, 28.0, 32.0, 35.0, 38.0, 41.0, 44.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 11.0, 13.0, 15.0, 16.0, 20.0, 24.0, 27.0, 30.0, 34.0, 37.0, 40.0, 43.0, 44.0, 45.0, 46.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 16.0, 18.0, 19.0, 20.0, 22.0, 23.0, 24.0, 25.0, 26.0, 27.0, 28.0, 29.0, 30.0, 32.0, 33.0, 34.0, 35.0, 36.0, 37.0, 38.0, 39.0, 40.0, 41.0, 42.0, 43.0, 44.0, 45.0, 46.0 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 120, 192, 288
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Ja
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckzyklen
    • 100
    • Befestigungsart
    • BGA
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 50.0 V
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
  • IT-P
    Empfohlen

    IT-P Serie

    60 A/70 A Nennstrom, Board-to-Board-Netzanschluss

    1. 60/70A pro Pin Stromaufnahme
    2. Stapelhöhen-Variation : 10 bis 66mm
    3. 3-teiliges Design
    4. Tonhöhe: 10,8 mm und 12 mm Stiftpaste in Loch (PIH)
    5. Geeignet für den Einsatz mit Hochgeschwindigkeits-Übertragungs-Mezzanine-Anschlüssen IT3, IT5 und IT8.

    • Steckverbindertyp
    • Buchse, Zwischenstück
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Kontaktabstand
    • 10.8, 12.0 mm
    • Bestückungsabstand
    • 10.8, 12.0 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 10.0, 11.0, 14.0, 16.0, 21.0, 22.0, 23.0, 25.0, 27.0, 29.0, 35.0, 37.0, 39.0, 41.0, 43.0, 65.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 10.0, 12.0, 14.0, 15.0, 17.0, 22.0, 24.0, 26.0, 28.0, 30.0, 35.0, 36.0, 38.0, 40.0, 42.0, 44.0, 66.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 15.0, 16.0, 17.0, 21.0, 22.0, 23.0, 24.0, 25.0, 26.0, 27.0, 28.0, 29.0, 30.0, 35.0, 36.0, 37.0, 38.0, 39.0, 40.0, 41.0, 42.0, 43.0, 44.0, 65.0, 66.0 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 2
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Ja
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckzyklen
    • 100
    • Befestigungsart
    • Paste in Hole
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold, Silber
    • Betriebsstrom
    • 60.0, 70.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 300.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 300.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • KP27F
    Empfohlen

    KP27F Serie

    0.5mm Pitch, 21mm Stacking Height,
    125℃ Heat Resistant, Floating Board-to-Board Connector

    1 Wide ±0.8mm floating range in the X and Y directions
    2 High speed transmission (8Gbps)
    3 Shield and grounding provide EMI protection
    4 Wide self-alignment range : ±1.2mm in X and Y directions
    5 Power contacts on each side of the connector (3A/Contact × 4 Contacts) 

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • IEC
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • PCIe Gen 3
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 8.0 Gbps
    • Kontaktabstand
    • 0.5 mm
    • Bestückungsabstand
    • 0.5 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 21.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 21.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 21.0 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 60, 170
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Ja
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckzyklen
    • 100
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • 3.0 A
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 50.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • AC 200.0 V
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 125 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • POK16
    Empfohlen

    POK16 Serie

    7.4mm Mated Height RF Board-to-Board Connector for Automotive

     

    1 Low Profile RF Board-to-Board connector (Mated height : 7.4mm)
    2 Meets severe automotive requirements
    3 Mating failure minimized with clear tactile click
    4 Easy to check the mounting direction using the polarity key
    5 Excellent high frequency performance - V.S.W.R. : 1.5 Max. (0 to 3GHz)
    6 Suitable for Automotive applications such as Wireless phone charger, Infotainment, Telematics, Camera and Antenna

     

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse
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
    • 7.4 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 7.4 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • Anzahl der Kontakte
    • 1
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckzyklen
    • 30
    • Befestigungsart
    • THR, SMT
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
    • 105 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -40 ℃
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Buchse
  • POK19
    Empfohlen

    POK19 Serie

    9mm/12mm Mated Height RF Board-to-Board/Wire-to-Board Connector for Automotive

    1. Low profile RF Connector
     - Board-to-Board : 9mm Mated Height
     - Wire-to-Board : 12mm Mated Height
    2. Choice of two connection methods improves board design flexibility
    3. Mating failure minimized with clear tactile click
    4. Excellent high frequency performance - V.S.W.R. : 1.5 Max. (DC to 6GHz)
    5. Meets severe automotive requirements
    6. Suitable for Automotive applications such as Infotainment, Telematics, Camera and Antenna

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse
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
    • 9.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 9.0, 12.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 9.0, 12.0 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 1
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckzyklen
    • 30
    • Befestigungsart
    • THR, SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
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
    • 105 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -40 ℃
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Buchse
    • Allgemeine Ausführung
    • Wasserdichtigkeit
    • Kabelmontage
    • Kabellänge
    • Charakteristische Impedanz
    • 50.0 Ω
    • Frequenz (max.)
    • 6.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.5 Max.
    • Beschichtung des mittleren Kontakts
    • Gold
    • Äussere Kontaktbeschichtung
    • Empfohlenes Koaxialkabel
    • Kabel-Aussendurchmesser
    • 3.0 mm
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Löten
    • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
    • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
    • Schirmdurchmesser
    • Durchmesser des mittleren Leiters
    • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
    • Einbaurichtung
    • Kabelfarbe
    • Ausführung 1 des Steckverbinders
    • Ausführung 2 des Steckverbinders
    • Reflektionsdämpfung
  • BM14

    BM14 Serie

    0.4mm Pitch, 0.8mm Height, FPC-to-Board Connectors

    1. Stacking height : 0.8mm
    2. Ultra space-saving design
    3. Two point contact system
    4. Superior tactile feedback
    5. Drop and shock resistant structure
    6. User friendly operations
    7. No pattern prohibited area

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • USB3.0, USB3.1, MIPI
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 10.0 Gbps
    • Kontaktabstand
    • 0.4 mm
    • Bestückungsabstand
    • 0.4 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 0.8, 1.3 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 0.8, 1.3 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 0.8, 1.3 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 30, 34, 40, 44, 50, 54, 60, 64
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckzyklen
    • 10
    • Befestigungsart
    • SMT
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
    • -35 ℃
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • DF10

    DF10 Serie

    • Steckverbindertyp
    • Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Kontaktabstand
    • 2.0 mm
    • Bestückungsabstand
    • 2.0 mm
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
    • 26, 31
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckzyklen
    • 50
    • Befestigungsart
    • THT
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
    • -30 ℃
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • DF11

    DF11 Serie

    [SignalBee™]
    2.0mm Pitch, Double-Row Connector (UL/CSA Compliant)

    1. Space-saving on Board
    2. Wide Varieties
    3. Wide Applicable Wire Range

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Stecker, Buchse, Buchse, Adapter, Kontakt
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA
    • Anzahl der Kontakte
    • 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34
    • Betriebsstrom
    • 0.5, 1.0, 2.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 100.0, 250.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 250.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 2
    • Bestückungsabstand
    • 2.0 mm
    • Kontaktabstand
    • 2.0 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 11.5, 12.0, 13.0, 13.5, 14.0, 15.0, 15.5, 16.0, 17.0, 17.5, 18.0, 19.0, 19.5, 20.0, 21.0, 21.5, 22.0, 23.0, 23.5, 24.0, 25.0, 25.5, 26.0, 27.0, 27.5, 28.0, 29.0, 29.5, 30.0, 31.0, 31.5, 32.0, 33.0, 33.5, 34.0, 35.0, 35.5, 36.0, 37.0, 37.5, 39.0, 39.5 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 5.0, 6.0, 6.09, 6.5, 6.9, 8.0, 9.2 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 5.95, 6.45, 6.6, 7.2, 7.3, 9.2, 13.0 mm
    • Befestigungsart
    • SMT, THT
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Versetzte Führungsschiene
    • Nein
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • 1.6 mm Max.
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 30, 50
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold, Zinn
    • Beschichtungsstärke
    • 0.2, 0.3, 1.0, 2.0 μm
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz, Beige
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen, Schneidklemmverbindung
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Einzelner Draht
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 22, 26, 28, 30
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 22, 24, 26, 30
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
    • -40, -30 ℃
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Einrasten
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Reihenstecker
  • DF18

    DF18 Serie

    0,4 mm Raster, 1,5 mm Hohe, Board-to-Board / Board-to-FPC-Steckverbindung

    1. Ermoglicht hohere Montagedichte von Leiterplatten-Komponenten
    2. Hohe Kontaktierungszuverlassigkeit
    3. Gutes Steckverhalten
    4. Optionale Verstarkung zur Erhohung der Leiterplattenausreiskraft
    5. Geeignet fur automatische Leiterplattenbestuckung
Ergebnisse:62Artikel