Global icon

Ergebnisse:62Artikel
  • MDF7

    MDF7 Serie

    2,54 mm Raster Steckerleiste in Durchsteckausfuhrung

    1. Abstand der Leiterplatten frei einstellbar
    2. Optimale Nutzung der Bauhohe der Leiteplatten
    3. Grose Vielfalt
    Einzelne Reihe, Doppelreihe, Zinn beschichtete und Gold beschichtete Erzeugnisse werden angeboten.
    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Kontaktabstand
    • 2.54 mm
    • Bestückungsabstand
    • 2.54 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 2.54, 15.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 5.5, 15.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 15.0 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 34, 60
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckzyklen
    • 30, 50
    • Befestigungsart
    • SMT, THT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold, Zinn
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
    • -35 ℃
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • PCN10

    PCN10 Serie

    IEC603-2 / DIN41612 Standard Compliant Products

    1. Complies with DIN Standard
    2. Number of Positions
    3. Two-point Contact Design
    4. Wide Applications
    5. Stacking Height Variation
     

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Buchse, Buchse, Kontakt, Zubehör
    • Bauteile
    • Polarizing key
    • Industriestandard
    • IEC, DIN
    • Sicherheitsstandards
    • UL
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Kontaktabstand
    • 2.54 mm
    • Bestückungsabstand
    • 2.54 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 16.8, 16.9, 17.9, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 16.8, 16.9, 17.9, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 16.8, 16.9, 17.9, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 16, 20, 32, 44, 48, 50, 64, 90, 96, 100, 128
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckzyklen
    • 500
    • Befestigungsart
    • THT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 2.0, 3.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 250.0, 300.0 V
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
Ergebnisse:62Artikel