Global icon

Ergebnisse:65Artikel
  • RM-W

    RM-W Serie

    Original HRS wasserdichter Miniatur-Steckverbindung fur vielseitige Verwendung
     


    1. Viele Variationen

    2. Wasserdichte Struktur

    3. Variabler Kabelausgang

     

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Buchse, Andere
    • Bauteile
    • Clamp metal
    • Allgemeine Ausführung
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • Betriebsstrom
    • 5.0, 10.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 350.0, 500.0, 600.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 490.0, 700.0, 840.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Kontakte
    • 2, 4, 8, 10, 12, 15, 20, 40
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Schalengröße (mm)
    • 15, 21, 24, 31, 13 mm
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -25 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Wasserdichtigkeit
    • IPX7, IP X8
    • Kontaktwiderstand
    • Prüfspannung
    • 1000, 1500, 1800 V Max.
    • Verriegelungsart
    • Schraube
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Löten
    • Kabel-Aussendurchmesser
    • 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0 mm
    • Steckzyklen
    • 2000
    • Berührschutz
    • Nein
    • Metallabschirmungen
    • Nein
    • Befestigungsart
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold, Silber
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • 48, 500 h
    • Gehäusematerial
    • Metall
    • Oberflächenveredelung
    • Nickel, Chrom
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Codeklemme
  • RP13

    RP13 Serie

    Kunststoff-Rundsteckverbindung mit Push-Pull-Verriegelung

    1. Kompakte Form
    2. Push-Pull-Verriegelungssystem fur einfachste Bedienung
    3. Mehrfach-Kodiersystem verhindert falsches Einsetzten
    4. Das Gehause aus glasfaserverstarktem Polycarbonat wiegt wenig, ist aber dennoch stabil.
    5. Crimpanschlusse auf der Kabelseite, Crimp- und Lotanschlusse auf der Buchsenseite.
    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Buchse, Kontakt
    • Bauteile
    • Allgemeine Ausführung
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • Betriebsstrom
    • 2.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 30.0, 100.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 42.0, 140.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Kontakte
    • 13, 20
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Schalengröße (mm)
    • 12 mm
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 60 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -10 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Wasserdichtigkeit
    • Kontaktwiderstand
    • 15.0, 30.0 mΩ Max.
    • Prüfspannung
    • 300 V Max.
    • Verriegelungsart
    • drücken-ziehen
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Kabel-Aussendurchmesser
    • 5.6, 5.8, 6.3, 7.0, 7.5, 7.8 mm
    • Steckzyklen
    • 1000
    • Berührschutz
    • Nein
    • Metallabschirmungen
    • Nein
    • Befestigungsart
    • THT
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold, Silber
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • Gehäusematerial
    • Plastik
    • Oberflächenveredelung
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • RP17

    RP17 Serie

    Kunststoff-Rundsteckverbindung mit Push-Pull-Verriegelung

    1. Der 'One-Touch' Push-Pull-Verriegelungsmechanismus gewahrleistet einfaches und schnelles Stecken und Losen der Verbindung.
    2. Eine Markierung in weiser Farbe zeigt die korrekte Steckposition und gewahrleistet einfaches und schnelles Stecken und Losen der Verbindung.
    3. Die Steckerfuhrung ist vielfach verstellbar um die geforderte Position zu ermoglichen.
    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Buchse, Kontakt
    • Bauteile
    • Allgemeine Ausführung
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • Betriebsstrom
    • 2.0, 5.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 100.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 140.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Kontakte
    • 12
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Schalengröße (mm)
    • 13 mm
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 60 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -10 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Wasserdichtigkeit
    • Kontaktwiderstand
    • 15.0, 20.0 mΩ Max.
    • Prüfspannung
    • 1000 V Max.
    • Verriegelungsart
    • drücken-ziehen
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Kabel-Aussendurchmesser
    • 5.3, 6.0 mm
    • Steckzyklen
    • 1000
    • Berührschutz
    • Nein
    • Metallabschirmungen
    • Nein
    • Befestigungsart
    • THT
    • Kontaktbeschichtung
    • Silber
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • Gehäusematerial
    • Plastik
    • Oberflächenveredelung
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • SD

    SD Serie

    Gerade THT-D-Sub-Steckverbindung



    1. Direkt vertikal auf Leiterplatten montierbar

    2. Eine grose Zahl an Kombinationen ist erhaltlich, wie z.B. Lotanschluss (HD), Crimpanschluss (CD) und Flachband-Schneid-Klemm-Anschlusstechnik (FD).

    3. Isolatoren aus hochgradig hitze- und chEMVkalienbestandigem, glasfaserverstarktem Werkstoff (UL94V-0)

    • Steckverbindertyp
    • Andere
    • Bauteile
    • Spacer
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Kabellänge
    • Allgemeine Ausführung
    • D-sub
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Wasserdichtigkeit
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • 48 hours h
    • Steckzyklen
    • 500
    • Anzahl der Kontakte
    • 9, 15, 25, 37, 50
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 2.74, 2.76 mm
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Verriegelungsart
    • Schraube
    • Betriebsstrom
    • 3.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 350.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Befestigungsart
    • THT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
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
    • Einheit, Zubehör
  • TJ*A

    TJ*A Serie

    Schnittstellen-Steckverbindung fur Eisenbahn-Anwendungen

    Steckverbindung der TJ*A-Serie fur Anwendungen in Eisenbahnwaggons.
    Er kann an 3U4HP-Blenden fur VME-Racks oder kompakte PCI-Racks angebracht werden. Typen fur Leiterplatten- und Kabelmontage sind verfugbar. Geeignet fur AWG16 bis AWG22-Kabel.

    1. One-Touch-Verriegelungssystem
    2. Verriegelungsschieber
    3. Verpresste Kontakte
    4. Zwei unterschiedliche Kabelausgangs-Optionen
    5. Aluminiumdruckguss-Gehause
    6. Robuste Struktur
    7. Kontaktschutz
    8. Flexible Wahlmoglichkeiten unseres Kodierungssystems

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Kontakt, Andere
    • Bauteile
    • Coding Key
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
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • 48 hours h
    • Steckzyklen
    • 500
    • Anzahl der Kontakte
    • 28, 41
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 4.5 mm
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Verriegelungsart
    • Verriegelungstaste
    • Betriebsstrom
    • 2.0, 4.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 30.0, 130.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 30.0, 130.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Befestigungsart
    • THT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Rechtwinklig
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 18, 22
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 16, 20
    • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
    • 0.3, 0.75 mm²
    • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
    • 0.5, 1.25 mm²
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 105 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -40 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Kabelfarbe
    • Steckverbindertyp Detailseite
Ergebnisse:65Artikel