Global icon

Ergebnisse:1Artikel
  • FX30B
    Empfohlen

    FX30B Serie

    [FunctionMAX™]

    13 to 25A Compatible, Position Misalignment Absorption Type
    Power Supply Connector for PCB Connections

    1. Contact Pitch: 3.81mm, 7.62mm
    2. Current Capacity: 13-25A/pin
    3. Connection Type: Parallel, Coplanar, Right Angle
    4. No. of Pos.: 2 / 3 / 4 / 5pos.
    5. Position Misalignment Absorption Range:±0.3 mm
    6. Effective Mating Length: 2mm
    7. Multi-point Contact Design
    8. Low Insertion / Extraction Force
    9. Robustness
    10. Large Guide For Superior Mating Ability
    11. Protected mating face design
    12. UL, C-UL and TÜV certified.

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Kontaktabstand
    • 3.81, 7.62 mm
    • Bestückungsabstand
    • 3.81, 7.62 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 2, 3, 4, 5
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • ± 0.3 mm
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • ± 2.0 mm
    • Steckzyklen
    • 100
    • Befestigungsart
    • THT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 20.0, 22.0, 23.0, 24.0, 25.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 250.0, 600.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 250.0, 600.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 105 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
    • Steckverbindertyp Detailseite
Ergebnisse:1Artikel