Global icon

Ergebnisse:5Artikel
  • DF36
    Empfohlen

    DF36 Serie

    0.4mm Pitch, Vertical Mating, Micro-Coaxial Cable Connector

    1. Support High Density Mounting and Small- Diameter Hinge
    2. Enhanced Shield Performance
    3. Clickable and Secure Locking Design
    4. Reliable Contact Design
    5. Solder Wicking Prevention
    6. Robust Plug Design
    7. RoHS2, Halogen-free Compliant

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Andere
    • Bauteile
    • Metal cover
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Anzahl der Kontakte
    • 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50
    • Betriebsstrom
    • 0.25 A
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
    • 9.66, 11.4, 11.66, 12.6, 13.66, 14.6, 15.66, 16.6, 19.66, 20.6, 21.66, 22.6, 23.66, 24.6 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 2.8, 4.4 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 1.2, 1.21, 1.5 mm
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
    • Gold, Zinn
    • Beschichtungsstärke
    • 0.1, 0.3, 1.0 μm
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz, Beige
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Löten
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Mikrokoaxialkabel
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 46
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 42
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
    • -35 ℃
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • DF40GL
    Empfohlen

    DF40GL Serie

    0,4 mm Kontaktabstand / 1,5 mm Stapelhöhe, Verriegelung, Hochgeschwindigkeitsgetriebe, abgeschirmter FPC-zu-Board-Anschluss

    1. Geschirmte Version (EMV)
    2. Stabile Verriegelung
    3. Datenübertragungsrate 10 Gbit/s
    4. Unterstützt USB 3.1 Gen. 2

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • PCIe Gen.4
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 16.0 Gbps
    • Kontaktabstand
    • 0.4 mm
    • Bestückungsabstand
    • 0.4 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 1.5 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 1.5 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 1.5 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 44
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • 4 ground lines for shielding
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
    • 0.35 A
    • Betriebsspannung (AC)
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • AC 30.0 V
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • DC 30.0 V
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • DF80
    Empfohlen

    DF80 Serie

    0,5 mm Raster, Vertikal orientierte Steckverbindung fur Dunndraht- und Koaxialkabel

    1. Fur Hochgeschwindigkeits-Datenubertragungsverbindungen
    2. Minimaler Platzbedarf
    3. Ausgezeichnetes Steckverhalten
    4. Zuverlassige Kontaktstruktur
    5. Verbesserte Schirmungsleistung
    6. Robuste Steckerstruktur
    7. Sichere Verriegelung mit klarem taktilen ?Klick“
    8. Steckerstruktur unterstutzt eine Zuglasche
    9. Halogenfrei und RoHS-konform

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Andere
    • Bauteile
    • Metal cover
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Anzahl der Kontakte
    • 30, 40, 50
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 50.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 50.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 1
    • Bestückungsabstand
    • 0.5 mm
    • Kontaktabstand
    • 0.5 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 18.4, 20.94, 21.0, 23.4, 26.0, 28.4, 31.0 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 5.0, 5.1 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 1.65, 1.69 mm
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
    • 30, 500
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold, Zinn
    • Beschichtungsstärke
    • 0.05, 1.0 μm
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Löten
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Mikrokoaxialkabel
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 46
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
    • -35 ℃
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • DF81
    Empfohlen

    DF81 Serie

    0,4 mm Kontaktabstand, horizontale Verbindung, Stecker-zu-Mikro-Koaxial-Kabelstecker

    1. Platzsparendes Design
    2. Hochgeschwindigkeitsgetriebe
    3. Verbesserte Abschirmung

     

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Andere
    • Bauteile
    • Metal cover, Latch
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Anzahl der Kontakte
    • 30, 40, 50
    • Betriebsstrom
    • 0.8 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 100.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 100.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 1
    • Bestückungsabstand
    • 0.4 mm
    • Kontaktabstand
    • 0.4 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 16.16, 16.8, 20.16, 20.8, 24.16, 24.8 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 2.64, 2.75 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 0.82, 0.9 mm
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
    • 0.05, 0.1 μm
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Löten
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Mikrokoaxialkabel
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 46
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 34
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
    • -35 ℃
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • FH55

    FH55 Serie

    0.4/0.5mm Pitch, 1.5mm Height Lower Contact, Front Flip for High-Speed Transmission

    1. High-Speed Transmission(10+ Gbps) FPC Connectors
    2. Impedance Matched-Contact Design
    3. Fully Enclosed Molded Structure (Over molding Structure)
    4. Flip-Lock System Provides Reliability and FPC Security
    5. Easy FPC insertion
    6. Compatible with 0.3mm Thick FPC
    7. Automatic Mounting Option Available
    8. Halogen-free
    * Defined according to IEC 61249-2-21

    • Steckverbindertyp
    • Buchse
    • Bestückungsabstand
    • 0.4, 0.5 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 7.3, 14.4, 15.7, 18.9, 19.3, 23.4 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 1.5 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 4.2 mm
    • Kontaktorientierung
    • Unten
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • Empfohlenes FFC/FPC
    • High-Speed FPC
    • FPC/FFC Einsteckrichtung
    • Horizontal
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • 0.3 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator OFFEN
    • 4.0 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator Zustand SCHLIESSEN
    • 4.2 mm
    • Aktuatormethode
    • Vorne
    • Anzahl der Kontakte
    • 10, 22, 31, 40
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 0.4, 0.5 mm
    • Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
    • 1
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 10.0 Gbps
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 40.0, 50.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 40.0, 50.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebsstrom
    • 0.4, 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Steckverbindertyp Detailseite
Ergebnisse:5Artikel