Global icon

Ergebnisse:5Artikel
  • HVH-280
    Empfohlen

    HVH-280 Serie

    Hochstrom-Stromanschluss für den internen Fahrzeuganschluss, hitzebeständig bis 125 ℃

    1. Nennstrom: 30 A; Nennspannung: 600 V AC / DC
    2. Hohe Hitzebeständigkeit
    3. Hochzuverlässiges 3-Punkt-Kontaktdesign

     

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Stecker
    • Bauteile
    • Housing, Retainer
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Anzahl der Kontakte
    • 2, 3
    • Betriebsstrom
    • 30.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 600.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 600.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 1
    • Bestückungsabstand
    • 6.5 mm
    • Kontaktabstand
    • 6.5 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 13.55, 20.05, 21.2, 27.7 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 20.85, 22.3 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 12.69, 13.6 mm
    • Befestigungsart
    • THT
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Verriegelungsstift
    • Versetzte Führungsschiene
    • Nein
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • 1.6 mm Max.
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 10
    • Kontaktbeschichtung
    • Zinn
    • Beschichtungsstärke
    • 1.0 μm
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz, Dunkelgrau
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 14
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 12
    • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
    • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 125 ℃
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
    • Gehäuse, Halterin
  • ZE05
    Empfohlen

    ZE05 Serie

    High Heat and Vibration Resistance, 0.5 Size, 2mm pitch Automotive Interface Connector
     

    1. Space-saving (0.5 size terminal, 2mm pitch)
    2. High Heat Resistance : up to 125℃
    3. High Vibration Resistance
    4. Rated Current : 5A (Single Pin Power Supply) / 2A (All Pins Power Supply)
    5. Retainer Guarantees 40N Tensile Strength
    6. Wide Position Varieties (2, 4, 5, 8, 12, 16, 20, 24)

    7. Compatible with AWG20 to 26 (0.13 to 0.5 sq)

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Kontakt
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA
    • Anzahl der Kontakte
    • 2, 4, 5, 8, 12, 16, 20, 24
    • Betriebsstrom
    • 2.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 60.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 60.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 1, 2
    • Bestückungsabstand
    • 1.0, 2.0 mm
    • Kontaktabstand
    • 2.0 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 8.8, 12.32, 12.8, 13.22, 13.6, 13.7, 14.6, 14.8, 16.32, 17.22, 17.6, 17.7, 18.32, 18.52, 18.6, 19.42, 19.7, 19.9, 20.8, 22.52, 23.42, 23.6, 23.9, 24.8, 28.52, 29.42, 29.6, 29.9, 30.8, 33.6, 34.52, 35.9, 36.8, 38.52, 39.9, 40.8 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 10.0, 10.5, 14.8, 15.3 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 8.34, 8.84, 9.7, 10.2, 13.2 mm
    • Befestigungsart
    • THR, SMT
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Löten
    • Versetzte Führungsschiene
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • 1.6 mm Max.
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 30
    • Kontaktbeschichtung
    • Zinn
    • Beschichtungsstärke
    • 1.0 μm
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz, Grau, Violet
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Einzelner Draht
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 22, 26
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 20, 24
    • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
    • 0.13, 0.3 mm²
    • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
    • 0.22, 0.3, 0.5 mm²
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 125 ℃
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
  • ZE05(Hybrid)
    Empfohlen

    ZE05(Hybrid) Serie

    High Temperature and Vibration Resistance, 0.5+1.5 Size / 2mm Pitch,
    Automotive Interface Connector

     

    1.Space-saving (0.5+1.5 Terminal Size, 2mm Pitch)
    2.High Temperature Resistance: 125℃
    3.High Vibration Resistance
    4.Rated Current
            Signal: 2A (All Pins Power Supply) / Power: 10A (All Pins Power Supply)
    5.Compatible Cable
            Signal: 20-22 AWG (0.3-0.5sq), 24-26 AWG (0.13-0.22sq)
            Power: 16-18 AWG (0.75-1.25sq)

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Kontakt
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Anzahl der Kontakte
    • 26
    • Betriebsstrom
    • 10.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • 2.0 A
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 60.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 60.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 2
    • Bestückungsabstand
    • 1.0 mm
    • Kontaktabstand
    • 2.0 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 41.1, 43.1 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 20.0, 20.5 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 14.1, 17.4 mm
    • Befestigungsart
    • THR, SMT
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Löten
    • Versetzte Führungsschiene
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • 1.6 mm Max.
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 30
    • Kontaktbeschichtung
    • Zinn
    • Beschichtungsstärke
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Einzelner Draht
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 22, 26
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 16, 20, 24
    • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
    • 0.13, 0.3 mm²
    • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
    • 0.22, 0.5, 1.25 mm²
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 125 ℃
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
  • ZG05HV
    Empfohlen

    ZG05HV Serie

    Hochspannungs-Steckverbinder: Größe: 0,5, Tonhöhe: 3,3 mm

    1. Unterstützt Hochspannung
    - Nennspannung: 1.000V, Dauerspannung: 3.000 V
    2. Elektroschockprävention
    3. Hohe Hitzebeständigkeit bis zu 125℃
    4. Hohe Vibrationsbeständigkeit mit einzigartigem Kontaktdesign
    5. Durch das Entwerfen von Gegenschlüsseln wird ein falsches Einfügen verhindert.

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Kontakt
    • Bauteile
    • Retainer
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Anzahl der Kontakte
    • 6
    • Betriebsstrom
    • 1.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 1000.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 1000.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 1
    • Bestückungsabstand
    • 3.3 mm
    • Kontaktabstand
    • 3.3 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 23.2, 25.4 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 15.95, 19.8 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 7.55, 8.21 mm
    • Befestigungsart
    • THR, SMT
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
    • Zinn
    • Beschichtungsstärke
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz, Orange, Dunkelgrau
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 24
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 22
    • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
    • 0.22 mm²
    • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
    • 0.35 mm²
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 125 ℃
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
    • Gehäuse, Halterin
  • ZH05
    Empfohlen

    ZH05 Serie

    0.5mm Size, 2mm Pitch, Wire-to-Board Connector with Short-Circuit/Electric Shock Prevention Design


    1 Compact and narrow width
    2 Short- circuit/ electric shock prevention design
    3 High Temperature Resistance up to 125℃
    4 High Vibration Resistance
    5 Suitable for Potting
    6 Two types of mating keys : A and B
    7 Compatible with 22 to 26 AWG (0.13 to 0.35sq)

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Kontakt
    • Bauteile
    • Retainer
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Anzahl der Kontakte
    • 16, 20, 24, 28, 32
    • Betriebsstrom
    • 2.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 60.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 60.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 2
    • Bestückungsabstand
    • 1.0 mm
    • Kontaktabstand
    • 2.0 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 20.7, 22.9, 24.7, 26.9, 28.7, 29.0, 30.9, 32.7, 34.9, 36.7, 38.9 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 10.62, 18.0, 22.3 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 9.8, 11.2, 11.5, 19.1 mm
    • Befestigungsart
    • THR, SMT
    • Bestückungsseite
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Löten
    • Versetzte Führungsschiene
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 30
    • Kontaktbeschichtung
    • Zinn
    • Beschichtungsstärke
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz, Dunkelgrau, Grau
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 24, 26
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 22, 26
    • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
    • 0.13, 0.22 mm²
    • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
    • 0.13, 0.35 mm²
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 125 ℃
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
    • Gehäuse, Halterin
Ergebnisse:5Artikel