Global icon

Ergebnisse:1Artikel
  • BF4M

    BF4M Serie

    Active Optical Connector
    1. Optical Transmissions Achieved by Simplified Electrical Connections
    2. High Speed Signal Transmissions with No EMI Noise
    3. Highly Flexible Optical Fiber
    4. Long Distance, High Speed and High Quality Signal Transmissions
    5. Low Power Consumption
    6. Space-Saving and Low Profile Design with 1.5mm Height
    7. Hirose offers a wide array of optical in-line and device to device connection types.

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Allgemeine Ausführung
    • Kabelmontage
    • Nein, Ja
    • Kabellänge
    • Ausführung 1 des Steckverbinders
    • Ausführung 2 des Steckverbinders
    • Steckzyklen
    • 50
    • Empfohlener LWL-Leiter
    • Reflektionsdämpfung
    • Dämpfung
    • Einfügedämpfug
    • Fasermaterial
    • Quarzglas
    • Wellenlänge im Betrieb
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 60 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -10 ℃
Ergebnisse:1Artikel