Global icon

Ergebnisse:2Artikel
  • MQ221

    MQ221 Serie

    105A, Power/Signal Hybrid Plug-in Connectors

    1. Rated current up to 105A (Ambient temperature 25℃) 5pos. Power (3-phase power source + ground) / Signal hybrid plug-in connectors
    2. Compact design applicable to 3U size
    3. Floating design allows for mounting-misalignment of ±2mm in XY directions
    4. Multiple power contact points decrease heat generation due to current flow
    5. Finger protection design
    6. Long effective mating length provides sufficient design margin

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse
    • Bauteile
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Schraube
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Kabellänge
    • Allgemeine Ausführung
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Wasserdichtigkeit
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • Steckzyklen
    • 100
    • Anzahl der Kontakte
    • 5
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • Kontaktbeschichtung
    • Verriegelungsart
    • Betriebsstrom
    • 80.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • 1.0 A
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 600.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • AC 200.0 V
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 600.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • DC 200.0 V
    • Befestigungsart
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Bestückungsseite
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 4
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 2
    • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
    • 22.0 mm²
    • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
    • 38.0 mm²
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
  • PS4

    PS4 Serie

    High Current Connector for Busbar Applications

    1. Supports High Current
    2. Floating Structure (Patent pending)
    3. Pluggable Busbar Connector
    4. Compact Design

    • Steckverbindertyp
    • Buchse
    • Bauteile
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Schraube
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Kabellänge
    • Allgemeine Ausführung
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Wasserdichtigkeit
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • Steckzyklen
    • 50
    • Anzahl der Kontakte
    • 1
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • Kontaktbeschichtung
    • Silber
    • Verriegelungsart
    • Betriebsstrom
    • 150.0, 300.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 600.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 600.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Befestigungsart
    • Steckverbinderausrichtung
    • Bestückungsseite
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Schraube
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
Ergebnisse:2Artikel