Global icon

Ergebnisse:1Artikel
  • DF62
    Empfohlen

    DF62 Serie

    Slim In-Line/THT Connectors

    1. The slim, sleek design and smooth contour combine to complete connections
    in tight spaces.
    2. Secure Lock Mechanism
    3. Reliable Contact Design
    4. Robust Contact Design
    5. Multiple Variations Available
    6. Applicator Sharing

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Stecker, Buchse, Kontakt, Reihenstecker
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA
    • Anzahl der Kontakte
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 24
    • Betriebsstrom
    • 1.0, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 A
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
    • 1, 2, 3, 4, 5
    • Bestückungsabstand
    • 2.2 mm
    • Kontaktabstand
    • 2.2 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 4.9, 6.0, 7.1, 7.3, 7.65, 8.2, 9.1, 9.3, 10.4, 11.3, 11.5, 12.3, 13.4, 13.5, 14.5, 15.4, 15.7, 18.7 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 4.9, 6.0, 9.55, 11.8, 13.8, 16.05, 19.5, 23.5 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 5.08, 5.3, 5.65, 7.08, 7.3, 7.65, 7.8, 8.8, 9.08, 9.3, 9.65, 10.8, 11.08, 11.3, 11.65, 12.9, 13.08, 13.3, 13.65, 14.9 mm
    • Befestigungsart
    • THT
    • Bestückungsseite
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Versetzte Führungsschiene
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • 1.6 mm Max.
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 30
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold, Zinn
    • Beschichtungsstärke
    • 0.2, 0.76, 1.0 μm
    • Gehäusefarbe
    • Rot, Schwarz, Weiß
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Einzelner Draht
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 22, 28, 30
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 22, 24, 30
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
    • -35 ℃
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Einrasten
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Reihenstecker
Ergebnisse:1Artikel