Global icon

Ergebnisse:3Artikel
  • DF51
    Empfohlen

    DF51 Serie

    [SignalBee™]

    2mm Pitch, Positive Lock, Wire-to-Board-Anschluss (UL, C-UL-zertifiziertes Standardprodukt)

    1. Positive Verriegelung für zuverlässige Verbindung
    2. Große Variation für flexibles Design
    3. Sicheres Design mit seitlicher Verriegelung
    4. Verhindert falsche Zuordnung
    5. Verwendet dieselben Kontakte und Crimpwerkzeuge wie die DF11-Serie
    6. Geeignet zum Vergießen
    7. Zweigstellenadapter
    8. Composite Branch Adapter
    9. UL, C-UL zertifiziert

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Stecker, Buchse, Adapter
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA
    • Anzahl der Kontakte
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
    • Betriebsstrom
    • 2.0, 3.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 250.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 250.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 1, 2
    • Bestückungsabstand
    • 2.0 mm
    • Kontaktabstand
    • 2.0 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 10.8, 11.1, 12.8, 13.1, 14.8, 15.0, 15.1, 16.2, 16.4, 16.8, 17.0, 17.1, 17.5, 18.2, 18.4, 18.8, 19.0, 19.1, 19.5, 20.2, 20.4, 20.8, 21.0, 21.1, 21.5, 22.2, 22.4, 23.0, 23.1, 23.5, 24.2, 24.4, 25.0, 25.1, 25.5, 26.2, 26.4, 27.0, 27.1, 28.4, 29.0, 29.1, 29.8, 30.4, 31.0, 31.1, 32.4, 33.0, 33.1, 34.4, 35.0, 35.1, 36.4, 37.0, 37.1, 38.4, 39.0, 40.4, 41.0, 42.4 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 4.4, 5.25, 5.4, 7.2, 7.3, 8.4, 10.14, 10.9, 11.9, 12.0, 21.85 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 4.5, 7.3, 8.4, 10.15, 10.7, 15.15, 16.4, 17.1 mm
    • Befestigungsart
    • THT
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Löten
    • Versetzte Führungsschiene
    • Nein
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • 1.6 mm Max.
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 30, 50
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold, Zinn
    • Beschichtungsstärke
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Einzelner Draht
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 28, 30
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 22, 24
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
    • Reihenstecker
  • DF63
    Empfohlen

    DF63 Serie

    15A 3.96mm pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply
    (UL, C-UL and TÜV Listed)


    1. Rated for up to 15A
    2. Secure mating and clear tactile click
    3. Prevents incomplete insertion of the crimp contact
    4. Reverse mounting prevention to PCB
    5. Short-circuit prevention
    6. Molded lance design
    7. Suitable for potting
    8. Solder crack prevention

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Stecker, Buchse, Kontakt
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Anzahl der Kontakte
    • 1, 2, 3, 4, 5, 6
    • Betriebsstrom
    • 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 15.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 630.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 630.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 1
    • Bestückungsabstand
    • 3.96, 7.92 mm
    • Kontaktabstand
    • 3.96, 7.92 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 6.2, 8.36, 8.66, 12.32, 12.62, 14.2, 16.28, 16.58, 16.66, 20.24, 20.54, 20.62, 24.2, 24.5, 24.58, 28.54, 32.5 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 8.0, 8.56, 13.3, 14.2 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 8.8, 9.0, 10.0, 23.75 mm
    • Befestigungsart
    • THT
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Löten
    • Versetzte Führungsschiene
    • Nein
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • 1.6 mm Max.
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 30, 50
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold, Zinn
    • Beschichtungsstärke
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz, Weiß
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Einzelner Draht
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 18, 22
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 16, 20
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
    • Einrasten
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Reihenstecker
  • DF11

    DF11 Serie

    [SignalBee™]
    2.0mm Pitch, Double-Row Connector (UL/CSA Compliant)

    1. Space-saving on Board
    2. Wide Varieties
    3. Wide Applicable Wire Range

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Stecker, Buchse, Buchse, Adapter, Kontakt
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA
    • Anzahl der Kontakte
    • 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 40
    • Betriebsstrom
    • 0.5, 1.0, 2.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 100.0, 250.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 250.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 2
    • Bestückungsabstand
    • 2.0 mm
    • Kontaktabstand
    • 2.0 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 11.5, 12.0, 13.0, 13.5, 14.0, 15.0, 15.5, 16.0, 17.0, 17.5, 18.0, 19.0, 19.5, 20.0, 21.0, 21.5, 22.0, 23.0, 23.5, 24.0, 25.0, 25.5, 26.0, 27.0, 27.5, 28.0, 29.0, 29.5, 30.0, 31.0, 31.5, 32.0, 33.0, 33.5, 34.0, 35.0, 35.5, 36.0, 37.0, 37.5, 39.0, 39.5, 47.5 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 5.0, 6.0, 6.09, 6.5, 6.9, 8.0, 9.2 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 5.95, 6.45, 6.6, 7.2, 7.3, 9.2, 13.0 mm
    • Befestigungsart
    • SMT, THT
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Versetzte Führungsschiene
    • Nein
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • 1.6 mm Max.
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 30, 50
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold, Zinn
    • Beschichtungsstärke
    • 0.2, 0.3, 1.0, 2.0 μm
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz, Beige
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen, Schneidklemmverbindung
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Einzelner Draht
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 22, 26, 28, 30
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 22, 24, 26, 30
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
    • -40, -30 ℃
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Einrasten
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Reihenstecker
Ergebnisse:3Artikel