Serie DF51
DF51 series, 2mm pitch, robust locking, cable-to-board connectors
HIROSE Electric Co. Ltd, produttore di connettori di livello mondiale, presenta la serie DF51 di connettori cavo-scheda robusti per applicazioni che richiedono una connessione sicura .
La serie DF51 è ideale per una vasta gamma di applicazioni quali macchinari industriali, dispositivi medici, contatori intelligenti, robot industriali e molte altre.
I connettori DF51 sono dotati di un sistema di bloccaggio laterale che consente di collocarli uno accanto all'altro in larghezza per risparmiare spazio sulla scheda. L'operazione di accoppiamento è molto semplice e un chiaro clic tattile assicura un aggancio sicuro e una connessione affidabile.
Questi connettori sono caratterizzati da una forte resistenza della lancia di contatto, la quale aumenta la ritenzione dei contatti nell'alloggiamento e impedisce che i contatti si stacchino se i cavi vengono strappati via.
Inoltre, la serie DF51 è polarizzata mediante l'uso di tasti guida per evitare accoppiamenti errati.
DF51 offre molte varianti per una maggiore flessibilità di progettazione. Sono disponibili due versioni, la prima a fila singola la seconda con contatti a doppia fila con alloggiamento diritto, ad angolo retto o in linea.
Sono disponibili contatti con finitura in oro o stagno.
La serie DF51 fa parte della gamma di prodotti SignalBee. SignalBee consiste di connettori cavo-scheda e cavo-cavo compatti e ad alte prestazioni che sono stati concepiti per soddisfare i requisiti delle applicazioni industriali.
Caratteristiche chiave
- Numero di contatti: 1 fila:2-6 /2 file: 4-30
- Passo dei contatti: 2mm
- Corrente nominale: 2A (max)
- Tensione nominale: 250V CA/CC
- Temperatura:da -55°C a +105°C
- Dimensione dei cavi: AWG 22-30
- Permette la sigillatura in resina
- Con certificazione UL/C-UL
Per scoprire di più sulla serie DF51 clicca qui