Global icon

Résultats:21éléments
  • RM-W

    RM-W série

    Connecteurs HRS originaux multi-usage, étanches, miniatures avec un grand nombre de voies


    1. De nombreuses variantes

    2. Structure étanche

    3. Fléxibilité dans l'orientation du câble

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Jack, Autres
    • Composants
    • Clamp metal
    • Type générique
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • TÜV
    • Caractéristiques techniques
    • Courant nominal
    • 5.0, 10.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 350.0, 500.0, 600.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 490.0, 700.0, 840.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de voies
    • 2, 4, 8, 10, 12, 15, 20, 40
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Taille de la coque (mm)
    • 15, 21, 24, 31, 13 mm
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -25 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Etanche
    • IPX7, IP X8
    • Résistance de contact
    • Tension de claquage
    • 1000, 1500, 1800 V Max.
    • Type de verrouillage
    • Vis
    • Méthode de raccordement du fil
    • Soudure
    • Diamètre extérieur du câble
    • 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0 mm
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 2000
    • Protection des doigts
    • Non
    • Blindage métallique
    • Non
    • Type de montage
    • Traitement de surface du contact
    • doré, Argent
    • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
    • 48, 500 h
    • Matériau de l'enveloppe
    • Metal
    • Traitement de surface du blindage
    • Nickel, Chrome
    • Type de connecteur de détail
    • Pince à code
Résultats:21éléments