Global icon

Résultats:4éléments
  • DF40
    recommandé

    DF40 série

    0.4mm Pitch, 1.5 to 4.0mm Height, Board-to-Board/FPC-to-Board Connector

    1. High Density Mounting
    2. Wide Stacking Height Variations
    3. High Contact Reliability
    4. Robust Design with Shock Absorbing Ribs
    5. Wide Self Alignment Range
    6. Supports USB4 Gen.2 (20Gbps) transmission
    7. Solder Wicking Prevention
    8. Mated Design Protects Contacts
    9. Compliant with RoHS
    10. High-Speed Signal Support, Noise Prevention

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • USB2.0, USB3.0, USB3.1 Gen2, MIPI, SATA, PCIe,
    • Débit
    • 20.0 Gbps
    • Pas du contact
    • 0.4 mm
    • Pas d'assemblage
    • 0.4 mm
    • Largueur de la languette (mm)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Hauteur d'assemblage (Min.)
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • Nombre de voies
    • 10, 12, 20, 24, 30, 34, 36, 40, 44, 48, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120
    • Remarques sur le nombre de voies
    • 4 ground lines for shielding, 8 ground lines for shielding
    • Concept flottant
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 30, 3000
    • Type de montage
    • SMT
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 0.3 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 30.0, 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 30.0, 50.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55, -35 ℃
    • Type de connecteur de détail
  • FX10

    FX10 série

    [FunctionMAX™]

    Connecteurs carte à carte au pas de 0,5 mm, 15+ Gbps
    Interface électrique pour le module de transmission longue distance OIF 100G, DWDM (MSA-100GLH)

    1. Pas de 0,5 mm
    2. Hauteur d'empilement: 4 à 8 mm (version 2 pièces)
    8 à 13mm (version 3 pièces)
    3. Efficacité de transmission améliorée entre cartes
    4. Layout adopté: 10 voies signal:1 voie de masse
    5. Adapté aux applications haute densité
    6. Plaque de masse optionnelle

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Composant intermediaire
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • Ethernet, Fiber channel, Infiniband, SAS, SATA, PCIe, PCIe Gen.4
    • Débit
    • 15.0, 16.0 Gbps
    • Pas du contact
    • 0.5 mm
    • Pas d'assemblage
    • 0.5 mm
    • Largueur de la languette (mm)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Hauteur d'assemblage (Min.)
    • 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 11.0 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 13.0 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0 mm
    • Nombre de voies
    • 80, 96, 100, 120, 140, 144, 168
    • Remarques sur le nombre de voies
    • 8 Ground contacts, 10 Ground contacts, 12 Ground contacts, 14 Ground contacts
    • Concept flottant
    • Oui
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 50
    • Type de montage
    • SMT
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 0.3 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 50.0 V
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
  • FX11

    FX11 série

    [FunctionMAX™]

    Connecteurs carte à carte au pas de 0,5 mm, pour transmissions à haut débit avec plaque de masse, et une hauteur d'empilement de 2 à 3 mm

    1. Design bas profil
    2. Efficacité de la transmission entre cartes améliorée
    3. Configuration: 10 voies de signal pour 1 voie de mise à la terre
    4. Contact de rétention métallique pour une meilleure tenue à l'arrachement
    5. Adapté aux applications haute densité
    6. Prévention de la capillarité de soudure
    7. Haute fiabilité de contact
    8. Plaque de masse optionnelle

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • PCIe Gen.4
    • Débit
    • 16.0 Gbps
    • Pas du contact
    • 0.5 mm
    • Pas d'assemblage
    • 0.5 mm
    • Largueur de la languette (mm)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Hauteur d'assemblage (Min.)
    • 2.0, 2.5, 3.0 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 2.0, 2.5, 3.0 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • 2.0, 2.5, 3.0 mm
    • Nombre de voies
    • 60, 68, 80, 92, 100, 116, 120, 140
    • Remarques sur le nombre de voies
    • 6 Ground contacts, 8 Ground contacts, 10 Ground contacts, 12 Ground contacts
    • Concept flottant
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 50
    • Type de montage
    • SMT
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 0.3 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 50.0 V
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
  • FX8C

    FX8C série

    [FunctionMAX™]

    Transmission à grande vitesse, connecteurs mezzanine de pas 0.6 mm

     

    1. Emplacement : 0.6 mm
    2. Grande variété de nombre de postes. et des hauteurs d'empilement
    3. Incitation à l'accouplement
    4. Transmission à grande vitesse (8 Gbit/s)
    5. Empêche l'insertion incorrecte dans la carte
    6. Conforme à la directive RoHS (UE) 2015/863

     

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • PCIe Gen 3
    • Débit
    • 8.0 Gbps
    • Pas du contact
    • 0.6 mm
    • Pas d'assemblage
    • 0.6 mm
    • Largueur de la languette (mm)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Hauteur d'assemblage (Min.)
    • 5.0, 6.0, 7.0, 9.0, 10.0, 11.0, 16.0 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 16.0 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • 5.0, 6.0, 7.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 16.0 mm
    • Nombre de voies
    • 40, 60, 80, 100, 120, 140
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Concept flottant
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 50
    • Type de montage
    • SMT
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 0.4 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 100.0 V
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
Résultats:4éléments