Global icon

製品比較4件の製品を表示

  移動 移動 移動 移動
製品名 Product

IX80G-A-10P
CL0251-0018-0-00

Product

IX80G-A-10P(01)
CL0251-0018-0-01

Product

IX80G-B-10P
CL0251-0019-0-00

Product

IX80G-B-10P(01)
CL0251-0019-0-01

コネクタ形状 レセプタクル レセプタクル レセプタクル レセプタクル
ハーネス品 いいえ いいえ いいえ いいえ
準拠規格 IEC 61076-3-124 IEC 61076-3-124 IEC 61076-3-124 IEC 61076-3-124
安全規格 UL, C-UL/CSA UL, C-UL/CSA UL, C-UL/CSA UL, C-UL/CSA
伝送規格 CAT6A CAT6A CAT6A CAT6A
伝送速度 10.0 Gbps 10.0 Gbps 10.0 Gbps 10.0 Gbps
塩水噴霧時間(耐腐食性) h h h h
挿抜回数 5000 5000 5000 5000
極数 10 10 10 10
開口部ピッチ 1.0 mm 1.0 mm 1.0 mm 1.0 mm
接点部めっき
ロック方式 ラッチロック ラッチロック ラッチロック ラッチロック
定格電流 3.0 A 3.0 A 3.0 A 3.0 A
定格電圧(AC) AC 50.0 V AC 50.0 V AC 50.0 V AC 50.0 V
定格電圧(DC) DC 60.0 V DC 60.0 V DC 60.0 V DC 60.0 V
基板実装方法 SMT SMT SMT SMT
開口部方向 ストレート ストレート ストレート ストレート
基板実装スタイル スタンダード オンボード スタンダード オンボード スタンダード オンボード スタンダード オンボード
使用温度範囲 Max. 85 ℃ 85 ℃ 85 ℃ 85 ℃
使用温度範囲 Min. -40 ℃ -40 ℃ -40 ℃ -40 ℃
RoHS (EU)2015/863 適合 適合 適合 適合
SVHC 33rd 非含有 33rd 非含有 33rd 非含有 33rd 非含有
実装ピッチ 1.0 mm 1.0 mm 1.0 mm 1.0 mm
列数(嵌合部) 2 2 2 2
めっき厚 0.2 μm 0.05 μm 0.2 μm 0.05 μm
キー
外装表面仕上げ
外装材料 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
コンタクトSEX オス オス オス オス
ハウジング色 グレー グレー グレー グレー
シールド機能
基板固定方法 半田付け 半田付け 半田付け 半田付け
耐電圧 500 V Max. 500 V Max. 500 V Max. 500 V Max.
接触抵抗 30.0 mΩ Max. 30.0 mΩ Max. 30.0 mΩ Max. 30.0 mΩ Max.
推奨基板厚 1.6 mm Max. 1.6 mm Max. 1.6 mm Max. 1.6 mm Max.
本体高さ 9.0 mm 9.0 mm 9.0 mm 9.0 mm
本体長さ(ピッチ方向) 11.0 mm 11.0 mm 11.0 mm 11.0 mm
本体幅(奥行き) 7.8 mm 7.8 mm 7.8 mm 7.8 mm
梱包形態 リール リール リール リール
購入単位数 450 PCS 450 PCS 450 PCS 450 PCS
質量 1.16 g 1.154 g 1.16 g 1.154 g
箱入数 450 PCS 450 PCS 450 PCS 450 PCS
備考 接触部めっき仕様 : パラジウムニッケルめっき+金めっき 接触部めっき仕様 : パラジウムニッケルめっき+金めっき