Global icon

製品比較4件の製品を表示

  移動 移動 移動 移動
製品名

IX40G-B-10S-CV(7.0)(06)
CL0251-0032-0-06

IX35G2-A-10S-CV(7.0)(06)
CL0251-0101-0-06

IX30G2-A-10S-CV(7.0)(06)
CL0251-0113-0-06

IXGSP-PLUG-HOOD
CL0251-0176-0-00

コネクタ形状 プラグ プラグ プラグ
ハーネス品 いいえ いいえ いいえ
準拠規格 IEC 61076-3-124 IEC 61076-3-124 IEC 61076-3-124
安全規格 UL, C-UL/CSA UL, C-UL/CSA UL, C-UL/CSA
伝送規格 CAT6A CAT6A CAT6A
伝送速度 10.0 Gbps 10.0 Gbps 10.0 Gbps
挿抜回数 5000 5000 5000
極数 10 10 10
開口部ピッチ 1.0 mm 1.0 mm 1.0 mm
接点部めっき
ロック方式 ラッチロック ラッチロック ラッチロック
定格電流 3.0 A 3.0 A 3.0 A
定格電圧(AC) AC 50.0 V AC 50.0 V AC 50.0 V
定格電圧(DC) DC 60.0 V DC 60.0 V DC 60.0 V
結線方法 半田付け 圧接 圧接
適合電線サイズ (AWG) Min. 28 30 28
適合電線サイズ (AWG) Max. 22 30 26
使用温度範囲 Max. 85 ℃ 85 ℃ 85 ℃
使用温度範囲 Min. -40 ℃ -40 ℃ -40 ℃
RoHS (EU)2015/863 適合 適合 適合
SVHC 35th 非含有 35th 非含有 35th 非含有
列数(嵌合部) 2 2 2
キー
外装表面仕上げ ニッケル ニッケル ニッケル
外装材料 ステンレス ステンレス ステンレス
ハウジング色
シールド機能
耐電圧 500 V Max. 500 V Max. 500 V Max.
接触抵抗 30.0 mΩ Max. 30.0 mΩ Max. 30.0 mΩ Max.
本体高さ 13.1 mm 13.1 mm 13.1 mm
本体長さ(ピッチ方向) 7.0 mm 7.0 mm 7.0 mm
本体幅(奥行き) 26.1 mm 26.1 mm 26.1 mm
適合電線被覆外径(Max.) 7.2 mm 7.2 mm 7.2 mm
適合電線被覆外径(Min.) 6.3 mm 6.3 mm 6.3 mm
梱包形態 トレー トレー トレー
購入単位数 100 PCS 100 PCS 100 PCS
質量 4.19 g 4.92 g 3.01 g
箱入数 600 PCS 600 PCS 600 PCS