Global icon

製品比較4件の製品を表示

  移動 移動 移動 移動
製品名

IX40G-A-10P-JC(7.0)
CL0251-0109-0-00

IX40G-A-10P-JC(7.0)(01)
CL0251-0109-0-01

IX40G-B-10P-JC(7.0)
CL0251-0111-0-00

IX40G-B-10P-JC(7.0)(01)
CL0251-0111-0-01

コネクタ形状 ジャック ジャック ジャック ジャック
ハーネス品 いいえ いいえ いいえ いいえ
準拠規格 IEC 61076-3-124 IEC 61076-3-124 IEC 61076-3-124 IEC 61076-3-124
安全規格 UL, C-UL/CSA UL, C-UL/CSA UL, C-UL/CSA UL, C-UL/CSA
伝送規格 CAT6A CAT6A CAT6A CAT6A
伝送速度 10.0 Gbps 10.0 Gbps 10.0 Gbps 10.0 Gbps
塩水噴霧時間(耐腐食性) h 48 h h 48 h
挿抜回数 5000 5000 5000 5000
極数 10 10 10 10
開口部ピッチ 1.0 mm 1.0 mm 1.0 mm 1.0 mm
接点部めっき
ロック方式 ラッチロック ラッチロック ラッチロック ラッチロック
定格電流 3.0 A 3.0 A 3.0 A 3.0 A
定格電圧(AC) AC 50.0 V AC 50.0 V AC 50.0 V AC 50.0 V
定格電圧(DC) DC 60.0 V DC 60.0 V DC 60.0 V DC 60.0 V
結線方法 半田付け 半田付け 半田付け 半田付け
使用温度範囲 Max. 85 ℃ 85 ℃ 85 ℃ 85 ℃
使用温度範囲 Min. -40 ℃ -40 ℃ -40 ℃ -40 ℃
RoHS (EU)2015/863 適合 適合 適合 適合
SVHC 35th 非含有 35th 非含有 35th 非含有 35th 非含有
列数(嵌合部) 2 2 2 2
めっき厚 0.2 μm 0.2 μm
キー
外装表面仕上げ ニッケル ニッケル ニッケル ニッケル
外装材料 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
コンタクトSEX オス オス オス オス
ハウジング色
シールド機能
耐電圧 500 V Max. 500 V Max. 500 V Max. 500 V Max.
接触抵抗 30.0 mΩ Max. 30.0 mΩ Max. 30.0 mΩ Max. 30.0 mΩ Max.
本体高さ 11.0 mm 11.0 mm 11.0 mm 11.0 mm
本体長さ(ピッチ方向) 15.7 mm 15.7 mm 15.7 mm 15.7 mm
本体幅(奥行き) 28.6 mm 28.6 mm 28.6 mm 28.6 mm
梱包形態 トレー トレー トレー トレー
購入単位数 100 PCS 100 PCS 100 PCS 100 PCS
質量 4.9 g 4.9 g 4.9 g 4.9 g
箱入数 300 PCS 300 PCS 300 PCS 300 PCS