Global icon

シリーズ比較2件のシリーズを表示

  移動 移動
シリーズ DF40

DF40

DF40T

DF40T

コネクタ形状 プラグ, レセプタクル プラグ, レセプタクル
極数 10, 12, 20, 24, 30, 34, 36, 40, 44, 48, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 10, 20, 24, 30, 34, 40, 50, 60, 80, 100, 120
実装ピッチ 0.4 0.4
開口部ピッチ 0.4 0.4
基板実装方法 SMT SMT
開口部方向 ストレート ストレート
挿抜回数 30, 3000 10
接点部めっき
使用温度範囲 Min. -55, -35 -55
使用温度範囲 Max. 85 125
その他極数 4 ground lines for shielding, 8 ground lines for shielding
伝送規格 USB2.0, USB3.0, USB3.1 Gen2, MIPI, SATA, PCIe, USB4.0 Gen.2 PCIe 4.0
定格電流 0.3 0.3
定格電圧(AC) 30.0, 50.0 30.0
定格電圧(DC) 30.0, 50.0 30.0
伝送速度 20.0 16.0
嵌合高さ(Min.) 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5
嵌合高さ(Max.) 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 6.5, 7.0
嵌合高さ 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.5, 6.5, 7.0
フローティング機能