Global icon

シリーズ比較2件のシリーズを表示

  移動 移動
シリーズ DF62

DF62

DF62W

DF62W

コネクタ形状 ヘッダー, プラグ, ソケット, 端子, 中継プラグ ヘッダー, プラグ, ソケット, 端子, その他
安全規格 UL, C-UL/CSA, TÜV UL, C-UL/CSA
極数 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 24 2, 3, 4, 5, 6, 9
列数(嵌合部) 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3
実装ピッチ 2.2 2.2
開口部ピッチ 2.2 2.2
本体長さ(ピッチ方向) 4.9, 6.0, 7.1, 7.3, 7.65, 8.2, 9.1, 9.3, 10.4, 11.3, 11.5, 12.3, 13.4, 13.5, 14.5, 15.4, 15.7, 18.7 7.5, 8.0, 8.7, 9.1, 9.7, 11.3, 12.0, 61.8
本体幅(奥行き) 4.9, 6.0, 9.55, 11.8, 13.8, 16.05, 19.5, 23.5 9.5, 9.9, 12.1, 14.05, 19.2, 23.05
本体高さ 5.08, 5.3, 5.65, 7.08, 7.3, 7.65, 7.8, 8.8, 9.08, 9.3, 9.65, 10.8, 11.08, 11.3, 11.65, 12.9, 13.08, 13.3, 13.65, 14.9 6.7, 7.55, 9.15, 9.75, 11.35, 11.95, 15.5, 19.0
基板実装方法 スルーホールDIP スルーホールDIP
基板実装スタイル スタンダード オンボード
基板固定方法 半田付け
ハーネス品 いいえ いいえ, はい
千鳥パターン いいえ
推奨基板厚 1.6 1.6
開口部方向 ストレート, ライトアングル ストレート
挿抜回数 30 30, 50
接点部めっき 金, 錫 金, 錫
めっき厚 0.2, 0.76, 1.0
ハウジング色 赤, 黒, 白 黒, 白
結線方法 圧着 圧着
適合電線タイプ ディスクリートワイヤー ディスクリートワイヤー
適合電線サイズ (AWG) Min. 22, 28, 30 22, 26, 30
適合電線サイズ (AWG) Max. 22, 24, 30 20, 22, 24, 28
使用温度範囲 Min. -40, -35 -55, -40
使用温度範囲 Max. 105 105
パネル取り付け方法 スナップイン
パーツ Contact cavity sealing
定格電流 1.0, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 2.5, 3.5, 4.0, 5.0
定格電圧(AC) 250.0 250.0
定格電圧(DC) 250.0 250.0
コネクタ形状詳細 中継プラグ 中継プラグ, アクセサリー