Global icon

ホーム シリーズ比較

シリーズ比較2件のシリーズを表示

  移動 移動
シリーズ EM30M

EM30M

EM40M

EM40M

コネクタ形状 プラグ, レセプタクル, ジャック プラグ, レセプタクル, ジャック
安全規格 UL UL
極数 1 1
挿抜回数 50 50
接点部めっき
結線方法 圧着 圧着
使用温度範囲 Min. -25, -20 -25, -20
使用温度範囲 Max. 90, 105 90, 105
防水性能 IP 67 IP 67
定格電流 175.0, 200.0 410.0, 450.0
定格電圧(AC) 1000.0 1000.0
定格電圧(DC) 1000.0 1000.0
接触抵抗 0.6 0.3
耐電圧 2200 2200
ロック方式 プッシュオン バイヨネット プッシュオン バイヨネット
フィンガープロテクト 無, 有 無, 有
シールド機能
外装材料 プラスティック プラスティック