Global icon

シリーズ比較2件のシリーズを表示

  移動 移動
シリーズ FH34

FH34

FH81

FH81

コネクタ形状 レセプタクル レセプタクル
極数 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 40, 45, 50 24
実装ピッチ 0.5 0.5
開口部ピッチ 0.5 0.5
本体長さ(ピッチ方向) 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 17.0, 18.0, 19.0, 22.0, 24.5, 27.0 15.5
本体幅(奥行き) 3.8 3.8
本体高さ 1.0 1.0
使用温度範囲 Min. -55 -55
使用温度範囲 Max. 105 85
伝送規格 USB3.1, SATA, PCIe Gen 3, MIPI D-PHY, eDP1.3, USB4.0 Gen.2
定格電流 0.5 0.5
定格電圧(AC) 50.0 50.0
定格電圧(DC) 50.0 50.0
伝送速度 10.0
接点位置 上下接点 上下接点
ZIF/Non-ZIF/LIF Non-ZIF, ZIF LIF
適合FFC/FPC FPC/FFC FPC
FPC/FFC挿入方向 水平 水平
適合FPCケーブル厚 (mm) 0.3 0.3
奥行寸法 (mm) アクチュエーターOPEN状態 3.45 3.8
奥行寸法 (mm) アクチュエーターCLOSE状態 3.8 3.8
アクチュエーター方式 バック ワンアクション
列数(実装部) 1 1