Global icon

シリーズ比較8件のシリーズを表示

  移動 移動 移動 移動 移動 移動 移動 移動
シリーズ FH28

FH28

FH41

FH41

FH52K

FH52K

FH63S

FH63S

FH69

FH69

FH75/FH75M

FH75/FH75M

TF06L

TF06L

TF31

TF31

コネクタ形状 レセプタクル レセプタクル レセプタクル レセプタクル レセプタクル レセプタクル レセプタクル レセプタクル, その他
極数 10, 15, 20, 25, 28, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 64, 68, 74, 80 15, 20, 28, 30, 31, 40, 50, 60, 68 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 30, 32, 34, 40, 45, 50, 60, 68, 80 10, 20, 30, 40, 50, 60 10, 30, 40, 50, 60 10, 30, 40, 50, 60, 68, 100, 120 50, 60, 68, 80 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 35, 36, 40, 45, 50, 53, 54, 55, 60
実装ピッチ 0.5, 1.0 0.5 0.5, 1.0 0.5 0.5 0.4, 0.5 0.5 0.5, 1.0
開口部ピッチ 0.5, 1.0 0.5 0.5, 1.0 0.5 0.5 0.4, 0.5 0.5 0.5, 1.0
本体長さ(ピッチ方向) 9.9, 12.4, 14.9, 15.7, 18.9, 19.9, 20.7, 24.9, 25.7, 27.4, 29.9, 30.7, 32.4, 34.9, 35.7, 36.9, 38.9, 39.7, 41.9, 45.7 11.5, 14.0, 18.0, 19.0, 19.5, 24.0, 29.0, 34.0, 38.0 8.1, 9.1, 10.1, 11.1, 12.6, 14.1, 15.1, 16.1, 17.1, 17.6, 18.1, 20.1, 21.1, 22.1, 25.1, 27.6, 30.1, 35.1, 39.1, 45.1 12.7, 17.7, 22.7, 27.7, 32.7, 37.7 9.98, 19.98, 24.98, 29.98, 34.98 9.3, 19.3, 24.3, 29.3, 34.3, 38.3, 44.2, 52.2 29.88, 34.88, 38.88, 44.88 6.3, 7.3, 7.8, 8.3, 9.3, 10.3, 10.8, 11.3, 12.3, 12.8, 13.3, 14.3, 14.8, 15.3, 16.3, 16.8, 17.3, 18.3, 19.3, 20.3, 21.8, 22.3, 24.3, 26.8, 29.3, 30.3, 30.8, 31.3, 31.8, 34.3
本体幅(奥行き) 6.4 6.2 5.7 5.15 8.68 5.7 5.0 5.7
本体高さ 2.55 2.5 2.0 2.8 2.3 2.0 2.1 1.75, 2.0
使用温度範囲 Min. -40 -40 -40 -55 -55 -40 -40 -40
使用温度範囲 Max. 105 105 125 105 125 125 85 105
伝送規格 USB2.0, eDP, HDMI, V-by-One HS, SATA, PCIe MIPI D-PHY ver. 1.2, HDMI 1.4a, eDP ver. 1.3 USB3.0, V-by-One HS, eDP1.3, HDMI 1.4a MIPI D-PHY, eDP1.3
定格電流 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4, 0.5 0.5 0.5
定格電圧(AC) 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
定格電圧(DC) 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
伝送速度 3.75
接点位置 下接点 下接点 下接点 下接点 上下接点 下接点 下接点 下接点
ZIF/Non-ZIF/LIF ZIF ZIF ZIF ZIF ZIF ZIF ZIF
適合FFC/FPC FPC/FFC シールドFFC FPC/FFC FPC/FFC, シールドFFC FPC/FFC FPC/FFC FPC/FFC FPC/FFC
FPC/FFC挿入方向 水平 水平 水平 水平 水平 水平 水平 水平
適合FPCケーブル厚 (mm) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
奥行寸法 (mm) アクチュエーターOPEN状態 6.2 5.7 5.15 7.26 5.7 4.2 5.7
奥行寸法 (mm) アクチュエーターCLOSE状態 6.2 5.7 5.15 8.68 5.7 5.0 5.7
アクチュエーター方式 フロント フロント フロント バック フロント フロント フロント
列数(実装部) 1 1 1 1 1 1 1