Global icon

シリーズ比較2件のシリーズを表示

  移動 移動
シリーズ FH43

FH43

FH58

FH58

コネクタ形状 レセプタクル レセプタクル
極数 17, 19, 21, 25, 31, 35, 41, 45, 51, 55, 61, 71 7, 21, 25, 31, 35, 41, 51, 61, 71, 81
実装ピッチ 0.4, 0.5 0.4, 0.5
開口部ピッチ 0.2, 0.25 0.2, 0.25
本体長さ(ピッチ方向) 5.8, 6.3, 6.6, 7.8, 8.6, 9.8, 10.6, 11.8, 13.8, 15.3, 15.8 3.5, 5.8, 6.0, 6.8, 7.8, 8.0, 8.6, 8.8, 9.8, 10.0, 11.8, 12.0, 13.8, 14.0, 15.8, 16.0, 18.0
本体幅(奥行き) 2.85 3.1, 3.4
本体高さ 0.9 0.9
使用温度範囲 Min. -55 -55
使用温度範囲 Max. 85 85
伝送規格 USB3.0, eDP, MIPI
定格電流 0.2 0.2
定格電圧(AC) 30.0 30.0
定格電圧(DC) 30.0 30.0
接点位置 下接点 上下接点
ZIF/Non-ZIF/LIF ZIF ZIF
適合FFC/FPC FPC FPC
FPC/FFC挿入方向 水平 水平
適合FPCケーブル厚 (mm) 0.2
奥行寸法 (mm) アクチュエーターOPEN状態 2.95
奥行寸法 (mm) アクチュエーターCLOSE状態 3.1, 3.4
アクチュエーター方式 フロント バック
列数(実装部) 2 2