Global icon

シリーズ比較5件のシリーズを表示

  移動 移動 移動 移動 移動
シリーズ FH55/FH55M

FH55/FH55M

FH65

FH65

TF28A

TF28A

TF31

TF31

TF43SW

TF43SW

コネクタ形状 レセプタクル レセプタクル レセプタクル レセプタクル, その他
極数 10, 22, 31, 40 8, 10, 12, 15, 34 96 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 35, 36, 40, 45, 50, 53, 54, 55, 60 66
実装ピッチ 0.4, 0.5 0.5 0.5 0.5, 1.0 0.5
開口部ピッチ 0.4, 0.5 0.5 0.5 0.5, 1.0 0.5
本体長さ(ピッチ方向) 7.3, 14.4, 15.7, 18.9, 19.3, 23.4 5.8, 6.8, 7.8, 9.3, 18.8 53.1 6.3, 7.3, 7.8, 8.3, 9.3, 10.3, 10.8, 11.3, 12.3, 12.8, 13.3, 14.3, 14.8, 15.3, 16.3, 16.8, 17.3, 18.3, 19.3, 20.3, 21.8, 22.3, 24.3, 26.8, 29.3, 30.3, 30.8, 31.3, 31.8, 34.3 47.88
本体幅(奥行き) 4.2 3.57 4.84 5.7 4.84
本体高さ 1.5 1.2 1.2 1.75, 2.0 1.2
使用温度範囲 Min. -55 -40 -40 -40 -40
使用温度範囲 Max. 85 125 85 105 85
伝送規格 PCIe Gen.4, HDMI 1.4a, USB4.0 Gen.2, Port 1.3 Serial ATA Gen.3 MIPI D-PHY ver. 2.1
定格電流 0.4, 0.5 0.5 0.5 0.5 6.0
定格電圧(AC) 40.0, 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
定格電圧(DC) 40.0, 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
伝送速度 16.0
接点位置 下接点 下接点 下接点 下接点 下接点
ZIF/Non-ZIF/LIF ZIF ZIF ZIF ZIF
適合FFC/FPC 高速FPC FPC/FFC FPC/FFC FPC/FFC FPC/FFC
FPC/FFC挿入方向 水平 水平 水平 水平 水平
適合FPCケーブル厚 (mm) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
奥行寸法 (mm) アクチュエーターOPEN状態 4.0 3.57 4.0 5.7 4.0
奥行寸法 (mm) アクチュエーターCLOSE状態 4.2 3.57 4.84 5.7 4.84
アクチュエーター方式 フロント フロント フロント フロント フロント
列数(実装部) 1 1 1 1