産業機器、ロボット向けイーサネット用小型コネクタ[ix Industrial™]

現場結線 - ストレートプラグ(IEC標準品)

ix_field-assembly_types_2 ix_field-assembly_types_1

ix Industrial™ 現場結線タイプは、ケーブル長を事前に決められない機器設置現場で、柔軟な結線作業を可能にするために開発いたしました。特許取得済みのラチェット式クランプ構造を採用しており、専用工具を必要とせず、プライヤーやペンチなどの汎用工具のみで圧接・クランプ作業が行えます。これにより現場での作業効率を大幅に向上させ、機器仕様に応じてハーネス長の調整も容易になります。​
また、3種類のケーブルに対応した設計と幅広いケーブル径に対応可能なクランプ構造を備えているため、多様な用途でご使用いただけます。さらに、コネクタ1セットをコンパクトに収納したブリスターパック梱包を採用し、現場への持ち運びや取り扱いが容易です。
従来、市場で主流のRJ45には現場結線タイプがありましたが、小型・堅牢で高速イーサネット接続が可能なix Industrialシリーズにはありませんでした。このたび新たに開発されたix Industrial 現場結線タイプは、RJ-45現場結線タイプからの置き換えを可能にし、機器のさらなる小型化と堅牢性向上に貢献します。

製品一覧

現場結線ストレートプラグ製品一覧