FH19D/FH19SD シリーズ 生産終了予定
0.5mmピッチ、高さ0.9/0.93mmFPC/FFCタブ付き対応 下接点、フロントフリップ
特長
0.5mmピッチ 高さ0.9mm FPC・FFC用コネクタ
1.コネクタ高さ0.9mmと低背
2.補強金具によるFPC位置決め機構
3.操作性の良い、確実なアクチュエータロック
4.高いFPC保持力
5.コネクタ下面のパターン禁止エリアが不要 (オーバーモールディング構造)
6.FPC厚 FH19D:0.2mm、FH19SD:0.3mm
7.RoHS対応品
1.コネクタ高さ0.9mmと低背
2.補強金具によるFPC位置決め機構
3.操作性の良い、確実なアクチュエータロック
4.高いFPC保持力
5.コネクタ下面のパターン禁止エリアが不要 (オーバーモールディング構造)
6.FPC厚 FH19D:0.2mm、FH19SD:0.3mm
7.RoHS対応品
主な仕様
- コネクタ形状
- レセプタクル
- 実装ピッチ
- 0.5 mm
- 本体長さ(ピッチ方向)
- 7.0 mm
- 本体高さ
- 0.93 mm
- 本体幅(奥行き)
- 3.4 mm
- 接点位置
- 下接点
- ZIF/Non-ZIF/LIF
- ZIF
- 適合FFC/FPC
- FPC/FFC挿入方向
- 水平
- アクチュエーター方向
- フロント
- 極数
- 10
- その他極数
- 開口部ピッチ
- 0.5 mm
- 列数(実装部)
- 1
- 伝送規格
- 伝送速度
- 使用温度範囲 Max.
- 85 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -55 ℃
- 定格電圧(AC)
- AC 50.0 V
- 定格電圧(DC)
- DC 50.0 V
- 定格電流
- 0.5 A
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。