GX シリーズ 生産終了予定
0.4mmピッチ 省スペースインターフェイスコネクタ
特長
0.4mmピッチ 省スペースインターフェイスコネクタ
1.省スペース設計
2. こじりに強い一体成形を採用
3. 挿抜耐久性に優れる
4. 静電対策設計
5. RoHS対応
1.省スペース設計
2. こじりに強い一体成形を採用
3. 挿抜耐久性に優れる
4. 静電対策設計
5. RoHS対応
主な仕様
- コネクタ形状
- パーツ
- パネル取り付け方法
- ハーネス品
- いいえ
- ケーブル長
- 一般呼称
- 準拠規格
- 安全規格
- 伝送規格
- 伝送速度
- 防水性能
- 塩水噴霧時間(耐腐食性)
- 挿抜回数
- 10000
- 極数
- その他極数
- 開口部ピッチ
- 接点部めっき
- 金
- ロック方式
- 定格電流
- 0.5 A
- 定格電圧(AC)
- AC 30.0 V
- 定格電圧(DC)
- 基板実装方法
- 開口部方向
- 基板実装スタイル
- スタンダード オンボード
- 結線方法
- 適合電線サイズ (AWG) Min.
- 適合電線サイズ (AWG) Max.
- 適合電線サイズ (mm²) Min.
- 適合電線サイズ (mm²) Max.
- 使用温度範囲 Max.
- 80 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -30 ℃
- 使用ケーブル色
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。