主な仕様
- コネクタ形状
- プラグ, レセプタクル, ジャック, プラグレセプタクル
- パーツ
- 一般呼称
- 準拠規格
- 安全規格
- 伝送規格
- 定格電流
- 3.0, 4.0, 5.0, 15.0 A
- 定格電圧(AC)
- AC 130.0 V
- 定格電圧(DC)
- DC 180.0 V
- 極数
- 3, 4, 5
- その他極数
- 使用温度範囲 Max.
- 70 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -25 ℃
- 防水性能
- 接触抵抗
- 耐電圧
- 1400 V Max.
- ロック方式
- ラッチロック
- 結線方法
- 半田付け
- ケーブル外径
- 4.6, 6.5 mm
- 挿抜回数
- 1000
- フィンガープロテクト
- 無
- シールド機能
- 有
- 基板実装方法
- スルーホールDIP
- 接点部めっき
- 銀
- 塩水噴霧時間(耐腐食性)
- 外装材料
- 金属
- 外装表面仕上げ
- ニッケル
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。