Global icon

ホーム MF13 シリーズ

MF13 シリーズ

超小型 光・電気複合 防水多極コネクタ


特長

超小型 光・電気複合 防水多極コネクタ

1. 光・電気複合構造
電源用:電気3芯
信号用:光端子2心
2. 小型軽量
3. 屋外の厳しい環境に対応
・耐食性試験:塩水噴霧試験500Hクリア
・防水試験:IP67対応
4. 各種ケーブル対応
集合ケーブル外径は、最大φ10.5mmまで対応可能
光ファイバケーブルは、SM(シングルモード)、G(I マルチモード)共に対応可能
電線ケーブルは、外径でφ0.9mm(AWG#22相当)
5. 調心機能による接続保証
コネクタ内部には、調心機構を施してあり、SMファイバでも低挿入損失を保証
(1接続当たり 0.4dB以下)

主な仕様

車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。