主な仕様
- コネクタ形状
- パーツ
- パネル取り付け方法
- ハーネス品
- いいえ
- ケーブル長
- 一般呼称
- 準拠規格
- 安全規格
- 伝送規格
- 伝送速度
- 防水性能
- 塩水噴霧時間(耐腐食性)
- 48 hours h
- 挿抜回数
- 極数
- その他極数
- 開口部ピッチ
- 接点部めっき
- 金
- ロック方式
- 定格電流
- 13.0 A
- 定格電圧(AC)
- AC 250.0 V
- 定格電圧(DC)
- 基板実装方法
- 開口部方向
- ストレート
- 基板実装スタイル
- スタンダード オンボード
- 結線方法
- 適合電線サイズ (AWG) Min.
- 適合電線サイズ (AWG) Max.
- 適合電線サイズ (mm²) Min.
- 適合電線サイズ (mm²) Max.
- 使用温度範囲 Max.
- 60 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -10 ℃
- 使用ケーブル色