HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
*前方一致検索
12G-SDI規格対応、75Ω、同軸コネクタ
1. 12G-SDI規格対応により4K信号を1ラインで伝送可能 2. 実装部・内部構造の最適化された設計により12Gbps対応を実現 3. 豊富なバリエーション - 基板実装方法:SMT、DIP - パネル取り付け方法:ビス留め、ナット締め - 実装ピッチ:16mm、16.5mm、17mm、17.5mm 4. 10GHz以上の高周波特性に最適化した構造
12G-SDI規格対応 75Ω小型同軸コネクタ(75Ω 12GHz対応)
1. 75Ω対応、小型同軸コネクタ 2. 高整合 3. 75Ω極細フッ素系樹脂ケーブル使用 4. 12G-SDI放送機器、映像機器接続用 5. 自動実装対応 6. コネクタ結合が容易 7. コネクタの抜去が簡単 8. 環境対応
75Ω小型同軸コネクタ(SMTロープロファイル) 1. 75Ω対応、小型同軸コネクタ 2. 細径フッ素系樹脂ケーブルに適合 3. RF特性 (~3GHz) 3G- SDI放送機器対応 4. 自動実装対応 5. ロック感触、嵌合部保護形状 6. RoHS2準拠
75Ω 3GHz対応 地上波デジタル放送機器対応小型プッシュオンロック同軸コネクタ 1. 従来の75ø系同軸コネクタに対し20%小型化(当社比) 2. 接触信頼性の高い独自のロック方式 3. 中心コンタクトはすべて固定構造を採用 4. 高整合
75Ω 3GHz対応 地上波デジタル放送機器対応小型プッシュオンロック同軸コネクタ 1. 従来の75Ω系同軸コネクタに対し30%小型化(当社比) 2. 接触信頼性の高い独自のロック方式 3. 高整合 4. 適合ケーブルは1.5Cタイプ 5. RoHS対応
同軸・電源・信号複合コネクタ 1 同軸・電源・信号を複合、映像系アプリケーションに最適 2 機器の小型化と作業工数の削減に貢献 3 プッシュプルロックにより優れた操作性 4 高速伝送対応 (3G/HD/SD-SDI伝送対応)