Global icon

シリーズ検索:11件あります
  • HR22K
    おすすめ

    HR22K シリーズ

    小型防水、プッシュオンバヨネットロックコネクタ

     

    1. 確実で操作性の良いプッシュオンバヨネットロック機構
    2. 耐油&防水構造: IPX7準拠(かん合時)
    3. 螺旋タイプのストレインリリーフにより屈曲耐久性に優れたデザインで狭い空間でのI/F接続に最適

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, 端子
    • パーツ
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • CAT5e
    • 定格電流
    • 2.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 100.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 140.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 極数
    • 20
    • その他極数
    • シェルサイズ (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -25 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 防水性能
    • IPX7
    • 接触抵抗
    • 耐電圧
    • 300 V Max.
    • ロック方式
    • プッシュオン バヨネット
    • 結線方法
    • 圧着
    • ケーブル外径
    • 10.0 mm
    • 挿抜回数
    • 100
    • フィンガープロテクト
    • シールド機能
    • 基板実装方法
    • 接点部めっき
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 外装材料
    • 金属
    • 外装表面仕上げ
    • ニッケル
    • コネクタ形状詳細
  • HR25A
    おすすめ

    HR25A シリーズ

    小型プッシュプルコネクタ

    1.小型高密度
    2. 操作性の良いプッシュプルロック
    3. 幅広いバリエーション
    コネクタ:プラグ、ジャック、レセプタクル
    結線タイプ:はんだ付け、圧着、レセプタクルは基板直付けタイプ
    端子:プラグ、ジャック、レセプタクルとも、リバースタイプ
    4. メタルシェルデザインにより、EMIシールド対策が必要な機器に最適
    5. RoHS対応

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, ジャック
    • パーツ
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • CAT5e
    • 定格電流
    • 1.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 42.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 極数
    • 4, 6, 8, 12, 16, 20
    • その他極数
    • シェルサイズ (mm)
    • 9, 7 mm
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -25 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 防水性能
    • 接触抵抗
    • 耐電圧
    • 100 V Max.
    • ロック方式
    • プッシュプル
    • 結線方法
    • 半田付け, 圧着
    • ケーブル外径
    • 5.0, 7.0 mm
    • 挿抜回数
    • 1000
    • フィンガープロテクト
    • シールド機能
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 接点部めっき
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 外装材料
    • 金属
    • 外装表面仕上げ
    • ニッケル
    • コネクタ形状詳細
  • HR30
    おすすめ

    HR30 シリーズ

    小型防水プラスチックコネクタ

    1. 小型低背
    2. 防水構造
    3. プッシュプルロック
    4. 軽量
    5. クランプ構造
    6. 確実なロック
    7. 誤挿入防止
    8. 嵌合マーク
    9. RoHS対応
    10. 高速伝送対応
    11. 屋外での長期間使用に対応

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, ジャック, 端子, その他
    • パーツ
    • Cap
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • CAT5e
    • 定格電流
    • 2.0, 5.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0, 100.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 42.0, 140.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 極数
    • 3, 6, 10, 12
    • その他極数
    • シェルサイズ (mm)
    • 6, 7, 8 mm
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -25 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 防水性能
    • IPX7, IP X8
    • 接触抵抗
    • 5.0, 15.0, 30.0 mΩ Max.
    • 耐電圧
    • 300 V Max.
    • ロック方式
    • 簡易ロック, プッシュプル
    • 結線方法
    • 半田付け, 圧着
    • ケーブル外径
    • 7.0 mm
    • 挿抜回数
    • 1000
    • フィンガープロテクト
    • シールド機能
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 接点部めっき
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 48 h
    • 外装材料
    • プラスチック
    • 外装表面仕上げ
    • コネクタ形状詳細
    • アクセサリー
  • HR34B
    おすすめ

    HR34B シリーズ

    プッシュオン・バヨネットロック小型防水コネクタ

    1. 防水構造
    2. 優れた嵌合操作性
    3. ケーブル引き出し方向の選択が可能
    4. 安全規格

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, 端子
    • パーツ
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 伝送規格
    • 定格電流
    • 3.0, 5.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 200.0, 400.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 250.0, 400.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 極数
    • 4, 10
    • その他極数
    • 1 ground terminal
    • シェルサイズ (mm)
    • 12 mm
    • 使用温度範囲 Max.
    • 125 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -20 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 防水性能
    • IPX7, IP 67, IP 68, IP X8
    • 接触抵抗
    • 20.0 mΩ Max.
    • 耐電圧
    • 900, 2000 V Max.
    • ロック方式
    • プッシュオン バヨネット
    • 結線方法
    • 半田付け, 圧着
    • ケーブル外径
    • 9.0 mm
    • 挿抜回数
    • 500
    • フィンガープロテクト
    • シールド機能
    • 基板実装方法
    • 接点部めっき
    • 金, 銀
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 48 h
    • 外装材料
    • 金属, プラスチック
    • 外装表面仕上げ
    • クローム
    • コネクタ形状詳細
  • IX
    おすすめ

    IX シリーズ

    [ix Industrial™]
    IEC 規格準拠 次世代産業機器通信コネクタ

    産業機器向け汎用小型I/Oコネクタ
    IEC規格準拠 IEC 61076-3-124
    小型化、堅牢化、高速化を実現
    高いEMC耐性

    1. 小さいから、もっと自由に
    2. 脱破損
    3. 幅広い通信をサポート
    4. イーサネットも、それ以外も
    5. 優秀なノイズ耐性
    6. 簡単なのにしっかりロック
    7. THR(スルーホールリフロー)実装対応
    8. 汎用工具で結線可能な現場結線タイプもご用意 ※現場結線プラグのみ

     

    IEC 規格準拠 次世代産業機器通信コネクタ
    小型防水プッシュプルタイプ

    産業機器向け汎用小型I/Oコネクタ
    IEC規格準拠 IEC 61076-3-124
    小型化、堅牢化、高速化且つ高い防水性・防塵性を実現
    高いEMC耐性

    1.  IP65、IP67対応
    2. プッシュプルロック 
    3. 高密度実装可能
    4. どのレセプタクルとも組み合わせ可能

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, ジャック, アダプタ
    • パーツ
    • パネル取り付け方法
    • スクリュー
    • ハーネス品
    • いいえ
    • ケーブル長
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • IEC 61076-3-124
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA
    • 伝送規格
    • CAT6A
    • 伝送速度
    • 10.0 Gbps
    • 防水性能
    • IP 65, IP 67
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 48 h
    • 挿抜回数
    • 100, 750, 5000
    • 極数
    • 8, 10
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 1.0 mm
    • 接点部めっき
    • ロック方式
    • プッシュプル, ラッチロック
    • 定格電流
    • 3.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 60.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 結線方法
    • 半田付け, 圧接
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 22, 24, 25, 28
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 22, 24, 26
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 使用温度範囲 Max.
    • 70, 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • コネクタ形状詳細
    • アクセサリー
  • LF
    おすすめ

    LF シリーズ

    小型防水シールドコネクタ
    1. 小型・堅牢
    2. バヨネットロック構造
    3. 防水構造
    4. シールド線が容易に接続
    5. 組立工数の簡略化
    6. 豊富なバリエーション
    7. 高速伝送対応 Cat. 5e(1Gbps)、Cat. 6A(10Gbps) 高速イーサネット対応
    8. 屋外での長期間使用に対応 9. 安全規格を取得
    10. RoHS2準拠

     

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, ジャック, その他
    • パーツ
    • Flange, Cap
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 伝送規格
    • CAT5e, CAT6A
    • 定格電流
    • 2.0, 4.0, 5.0, 10.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0, 50.0, 60.0, 125.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 42.0, 60.0, 125.0, 175.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 極数
    • 3, 4, 6, 8, 11, 12, 20
    • その他極数
    • Hybrid 11pos. : Power 4pos. 10A, Signal 7pos. 2A, Hybrid 6pos. : Power 2pos. 4A, Signal 4pos. 1A
    • シェルサイズ (mm)
    • 7, 10, 13 mm
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -25 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 防水性能
    • IPX7, IP X8
    • 接触抵抗
    • 耐電圧
    • 300, 1000, 1250 V Max.
    • ロック方式
    • 簡易ロック, ねじ止め, バヨネット
    • 結線方法
    • 半田付け, 圧着
    • ケーブル外径
    • 5.0, 6.5, 6.9, 7.3, 8.7 mm
    • 挿抜回数
    • 1000
    • フィンガープロテクト
    • シールド機能
    • 無, 有
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 接点部めっき
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 48, 500 h
    • 外装材料
    • 金属
    • 外装表面仕上げ
    • ニッケル, クローム
    • コネクタ形状詳細
    • アクセサリー
  • PQ50
    おすすめ

    PQ50 シリーズ

    産業機器向け給電・信号対応コネクタ

    【非防水タイプ】PQ50・PQ50Sシリーズ
    1. クリック感のあるサイドロック構造
    2. 高いケーブルクランプ力
    3. 電磁波の遮蔽効果と堅牢さを兼ねたダイカスト又は軽量化を実現したエンプラ樹脂めっき
     を使用
    4. 柔軟で豊富な展開を可能とする誤挿入防止キー構造
    5. パネルシェルへの裏挿しが可能
    6. 信頼性の高いグランド接続構造
    7. リステッドケーブル対応(耐圧600V)

    【防水タイプ】PQ50Wシリーズ
    1. 防水(IP65)対応
    2. 独自のレバーロック構造
    3. 裏挿しユニット化コンセプト
    4. 電磁波の遮蔽効果と堅牢さを兼ねたエンプラ樹脂めっきカバーを使用
    5. 独立したグランド端子構造
    6. 柔軟で豊富な展開を可能とする誤挿入防止キー構造

    【端子バリエーション】
    1. 用途に応じた端子バリエーション
    2. ランス保護構造
    3. 長さの異なるシーケンス端子をご用意
    4. 信頼性の高い接点構造
    5. 各シリーズ間で端子の使い回しが可能

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, ジャック, 端子, その他
    • パーツ
    • Cover case, Shell, Clamp, Dummy pin
    • パネル取り付け方法
    • ハーネス品
    • いいえ
    • ケーブル長
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 防水性能
    • IP 65
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 48 hours h
    • 挿抜回数
    • 500
    • 極数
    • 20, 36, 48, 50
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 接点部めっき
    • ロック方式
    • レバーロック, ラッチロック
    • 定格電流
    • 12.5, 19.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 300.0, 600.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 300.0, 600.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 基板実装方法
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 基板実装スタイル
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 15, 18, 22, 28
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 14, 16, 18, 20, 24
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • コネクタ形状詳細
    • カバーケース, シェル, コードクランプ, アクセサリー
  • HR10

    HR10 シリーズ

    高性能 小型丸形コネクタ

    1. 小型化、高密度化、高信頼、シンプルなデザイン
    2. 挿抜操作が極めて簡単
    3. かん合互換性のあるバリエーション品

    4. 高速伝送対応(Cat.5e(1Gbps) 高速イーサネット対応)

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, ジャック, 端子, その他
    • パーツ
    • Cap
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • 定格電流
    • 2.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 100.0, 150.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 140.0, 200.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 極数
    • 4, 5, 6, 10, 12, 20
    • その他極数
    • シェルサイズ (mm)
    • 7, 10, 13 mm
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -25 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 防水性能
    • 接触抵抗
    • 10.0 mΩ Max.
    • 耐電圧
    • 300, 500 V Max.
    • ロック方式
    • ねじ止め, プッシュプル
    • 結線方法
    • 半田付け, 圧着
    • ケーブル外径
    • 5.0, 7.0, 9.0 mm
    • 挿抜回数
    • 1000
    • フィンガープロテクト
    • シールド機能
    • 無, 有
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 接点部めっき
    • 金, 銀, 錫
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 48 h
    • 外装材料
    • 金属
    • 外装表面仕上げ
    • ニッケル, クローム
    • コネクタ形状詳細
  • MT

    MT シリーズ

    小型モーター向け、レバーロック、防水、電源・信号複合コネクタ

     

    1 レバーロックによる容易な配線作業

    2 電源・信号複合により、モーターの小型化に貢献
    3 モーターに求められる耐振動性を実現

    4 IP67防水対応(かん合時)

    5 用途に合わせた多彩なバリエーション展開

    6 安全規格(UL, C-UL/CSA)対応

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, 端子
    • パーツ
    • 6, 8pos. Male crimp case, 8pos. Female crimp case, 6pos. Female crimp case, Receptacle cover case, Plug cover case
    • パネル取り付け方法
    • ハーネス品
    • いいえ
    • ケーブル長
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 防水性能
    • IP 67
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 挿抜回数
    • 200
    • 極数
    • 6, 8, 14
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 接点部めっき
    • ロック方式
    • レバーロック
    • 定格電流
    • 1.0, 7.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 100.0, 500.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 基板実装方法
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 基板実装スタイル
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 22, 26
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 18, 24
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • コネクタ形状詳細
    • ハウジング, カバーケース
  • PQ50WA

    PQ50WA シリーズ

    産業機器向け防水給電・信号複合コネクタ

    1. コネクタ一つで電源・信号線の複合化を実現
    2. 幅広い電線サイズに対応可能
    3. 着脱が容易なワンアクションレバーロック構造
    4. 端子毎の独立隔離壁による端子保護構造
    5. 裏挿しユニット化コンセプト
    6. 防水性(IP67)、安全規格(UL・C-UL)対応

    【圧着端子】
    1. 用途に応じた端子バリエーション
    2. ランス保護構造
    3. 信頼性の高い接点構造
    4. 小サイズの高導電材端子
    5. 自動圧着機・ハンドツールの両方に対応
    6. 各シリーズ間で端子の使い回しが可能

    • コネクタ形状
    • その他, ハウジング
    • パーツ
    • Cover Case, Panel Case, Dust Cap, Gasket Clamp, Drip-proof Sheet Cover
    • パネル取り付け方法
    • ハーネス品
    • いいえ
    • ケーブル長
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 防水性能
    • IP 67
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 挿抜回数
    • 100
    • 極数
    • 25, 44, 46
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 接点部めっき
    • ロック方式
    • レバーロック
    • 定格電流
    • 19.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 600.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 600.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 基板実装方法
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 基板実装スタイル
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 14, 22, 28
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 14, 16, 28
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 0.08, 0.3 mm²
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 1.25, 2.0 mm²
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • コネクタ形状詳細
    • アクセサリー
  • PQ50WT

    PQ50WT シリーズ

    産業機器向け防水給電・信号複合コネクタ

    1. コネクタ一つで電源・信号線の複合化を実現
    2. 独自開発の分岐端子と幅広い電線サイズ対応
    3. 着脱が容易なワンアクションレバーロック構造
    4. 端子毎の独立隔離壁による端子保護構造
    5. 裏挿しユニット化コンセプト
    6. 防水性(IP67)、安全規格(TÜV・UL・C-UL)対応

    【圧着端子】
    1. 用途に応じた端子バリエーション
    2. ランス保護構造
    3. 信頼性の高い接点構造
    4. 小サイズの高導電材端子
    5. 自動圧着機・ハンドツールの両方に対応
    6. 各シリーズ間で端子の使い回しが可能

    • コネクタ形状
    • 端子, その他, ハウジング
    • パーツ
    • Cover Case, Screw, Panel Case, Gasket Clamp, End Bell Cap, Dust Cap
    • パネル取り付け方法
    • ハーネス品
    • いいえ
    • ケーブル長
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 防水性能
    • IP 67
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 挿抜回数
    • 100
    • 極数
    • 4, 8, 12, 54
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 接点部めっき
    • ロック方式
    • レバーロック
    • 定格電流
    • 30.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 600.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 600.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 基板実装方法
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 基板実装スタイル
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 12, 22, 28
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 10, 14, 16
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 0.08, 0.3, 3.5 mm²
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 1.25, 2.0, 5.5 mm²
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • コネクタ形状詳細
    • アクセサリー
シリーズ検索:11件あります