HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
*前方一致検索
1.大電流4芯 (3相電源+グランド) 2.結線が容易な圧着結線 3.汎用工具が使用可能 JIS C 9711適合圧着工具 4.シーケンス構造 5.操作性の良いワンタッチロック 6.実装バリエーション DINレール取付、パネル取付 7.誤嵌合防止キー:10通り 8.UL、TÜV規格を取得
ブスバー接続用 大電流コネクタ
1. 大電流対応 2. フローティング構造 (特許出願中) 3. プラガブルブスバーコネクタ 4. 小型設計
[ZERO SCREW™] 500A対応 ゼロスクリュー™ 端子台(JIS C8201-7-1準拠)
1. 素早く確実なワンアクション完全ロック構造 2. 簡単操作のため、狭く薄暗い現場でもメンテナンス作業が容易 3. 汎用裸圧着端子を用いて接続が可能 4. 弊社独自の接続ばね構造による高い接触信頼性 5. 様々なアプリケーションに対応する、バリエーション展開中 6. JIS汎用工具で簡単圧着結線 7. UL、TÜV取得済
90A対応、ワンタッチロック、電源用1芯コネクタ
1.22mm2ケーブルの使用で定格電流90Aに対応2.素早く確実なワンタッチ慣性ロック構造3.フィンガープロテクトに対応した安全設計4.汎用工具で簡単圧着結線5.ガイドキーと色分けにより誤配線を防止6.TÜV、UL取得済み7.RoHS対応品
大電流用 プラスチックコネクタ
1. 高品位なプラスチックによる堅牢構造・軽量化 2. 操作性の良いプッシュオンバヨネットロック 3. 多面接触バネ構造 4. 汎用工具で簡単圧着結線 5. 防水仕様として使用可能 6. フィンガープロテクト構造 7. UL規格取得済 8. RoHS対応品