HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
*前方一致検索
ブスバー接続用 大電流コネクタ
1. 大電流対応 2. フローティング構造 (特許出願中) 3. プラガブルブスバーコネクタ 4. 小型設計
105A対応、電源・信号複合プラグインコネクタ
1.105Aまで対応(周囲温度25℃時) 電源5芯(3相電源+グランド)と信号の複合コネクタ 2.3Uサイズ対応のコンパクト設計 3.フローティング構造により、XY方向±2mmの位置ズレを吸収 4.電源端子に多数接点を設け、通電による発熱を抑制 5.感電防止のフィンガープロテクト構造 6.大きな有効嵌合長は、筐体設計に十分なマージンを提供