HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
*前方一致検索
0.8mmピッチ 小型・堅牢 基板対ケーブル用コネクタ
1. 小型コネクタ 2. 小型ながら堅牢構造 3. MAX 2.5Aの高電流対応(2芯:AWG#28使用時) 4. BOX型圧着端子により変形を防止 5. 半嵌合防止構造 6. ハロゲンフリー
基板対ケーブル 小型低背電源用コネクタ
1.独自のバイスロック構造2.縦嵌合による作業性向上、デッドスペースの改善3.小型低背かつ高電圧・高電流対応 (H=2mm、AWG#24:MAX 4A)4.高耐熱対応5.ハロゲンフリー
1mmピッチ、1列、センターロック方式、基板対ケーブルコネクタ 1. 1mm ピッチ、1列、センターロック方式 2. 豊富なバリエーション - 接続タイプ:ストレート / ライトアングル - 28~32 AWG対応 - 金めっき仕様 3. 2点接点と端子のたわみ防止構造により、接触信頼性を向上 4. 振動環境下で信頼性を要求される厳しいアプリケーションに対応 5. 完全ロック、半嵌合防止、誤挿入防止、 ロック破損防止の安全構造