Global icon

シリーズ検索:1件あります
  • FX16

    FX16 シリーズ

    次世代高速伝送用 0.5mmピッチ ケーブル対基板用コネクタ

    1.次世代高速伝送対応
    2.V-by-One®HS対応コネクタ
    3.FFCハーネス作業が容易となるフリップロックハーネス構造(特許取得済み)
    4.垂直嵌合ケーブル水平引き出し
    5.プラグ、ケーブル、嵌合、芯数バリエーションが豊富
    6.RoHS対応
    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, ハウジング, その他
    • パーツ
    • Ground plate
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 極数
    • 21, 31, 41, 51
    • 列数(嵌合部)
    • 1
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 20.46, 21.9, 22.4, 22.85, 23.6, 25.46, 26.9, 27.0, 27.4, 27.85, 28.6, 28.7, 30.46, 32.85, 35.4, 37.85, 40.4 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 5.5, 5.55, 6.95, 8.65, 8.7, 13.2, 13.3, 15.0 mm
    • 本体高さ
    • 3.5, 3.7, 4.2, 4.28, 4.4, 5.3, 6.55 mm
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード, リバース オフセット
    • 基板固定方法
    • 千鳥パターン
    • 推奨基板厚
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 挿抜回数
    • 50
    • 接点部めっき
    • めっき厚
    • 0.1 μm
    • ハウジング色
    • 黒, ベージュ
    • 結線方法
    • 半田付け, 圧着, FFC接続
    • 適合電線タイプ
    • シールド FFC, 細線同軸ケーブル
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 30, 40
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 28, 36
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 使用温度範囲 Max.
    • 80, 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • パネル取り付け方法
シリーズ検索:1件あります