Global icon

シリーズ検索:1件あります
  • DF62
    おすすめ

    DF62 シリーズ

    スリム中継 /DIP コネクタ

    1. 狭所配線に適した、スリムで滑らか な外形
    2. クリック感と目視確認により確実な ロックが可能
    3. 信頼性の高い接点構造
    4. 堅牢な端子構造
    5. バリエーション
    6. アプリケータの共用化

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, プラグ, ソケット, 端子, 中継プラグ
    • パーツ
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 極数
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 24
    • 定格電流
    • 1.0, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 250.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 250.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 1, 2, 3, 4, 5
    • 実装ピッチ
    • 2.2 mm
    • 開口部ピッチ
    • 2.2 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 4.9, 6.0, 7.1, 7.3, 7.65, 8.2, 9.1, 9.3, 10.4, 11.3, 11.5, 12.3, 13.4, 13.5, 14.5, 15.4, 15.7, 18.7 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 4.9, 6.0, 9.55, 11.8, 13.8, 16.05, 19.5, 23.5 mm
    • 本体高さ
    • 5.08, 5.3, 5.65, 7.08, 7.3, 7.65, 7.8, 8.8, 9.08, 9.3, 9.65, 10.8, 11.08, 11.3, 11.65, 12.9, 13.08, 13.3, 13.65, 14.9 mm
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 基板実装スタイル
    • 基板固定方法
    • 千鳥パターン
    • 推奨基板厚
    • 1.6 mm Max.
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 挿抜回数
    • 30
    • 接点部めっき
    • 金, 錫
    • めっき厚
    • 0.2, 0.76, 1.0 μm
    • ハウジング色
    • 赤, 黒, 白
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線タイプ
    • ディスクリートワイヤー
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 22, 28, 30
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 22, 24, 30
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -35 ℃
    • パネル取り付け方法
    • スナップイン
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
    • 中継プラグ
シリーズ検索:1件あります