HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
*前方一致検索
0.6mm ピッチ 超小型・堅牢 基板対ケーブル用コネクタ
1.『業界最小』 0.6mmピッチの圧着結線コネクタ 1.45mmハイト、奥行き3.55mm 2. 最大1.3A対応(2芯電源使用時) 3. ケーブル引き回しに強い堅牢構造 4. BOX型端子構造による接触の安定性 5. 圧着ケースのスリットによる半嵌合防止構造 6. ハロゲンフリー
高さ1.0mm 基板対ケーブル 小型低背電源用コネクタ
1. 小型低背コネクタ 2. 縦嵌合ケーブル水平出し 3. 独自のバイスロック構造 4. MAX2.5Aの高電流対応(2芯 : AWG#28使用時) 5. 信頼性の高い接触構造 6. ハロゲンフリー
0.8mmピッチ 小型・堅牢 基板対ケーブル用コネクタ
1. 小型コネクタ 2. 小型ながら堅牢構造 3. MAX 2.5Aの高電流対応(2芯:AWG#28使用時) 4. BOX型圧着端子により変形を防止 5. 半嵌合防止構造 6. ハロゲンフリー