Global icon

シリーズ検索:1件あります
  • HR34P
    おすすめ

    HR34P シリーズ

    小型、防水、ブラインドメイト接続コネクタ
     

    1 組み立て作業の効率化に有効なブラインドメイト接続

    2 フローティング構造により容易なかん合が可能

       フローティング量:XY方向±0.5mm

    3 IPX7/IPX8*防水対応(かん合時)

      ※適合コネクタとのかん合部及びレセプタクル組込部のみ

    4 かん合キーにより誤かん合防止

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, その他
    • パーツ
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • 定格電流
    • 3.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 200.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 250.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 極数
    • 10
    • その他極数
    • シェルサイズ (mm)
    • 10 mm
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 防水性能
    • IPX7, IP X8
    • 接触抵抗
    • 耐電圧
    • ロック方式
    • 簡易ロック
    • 結線方法
    • 半田付け, 圧着
    • ケーブル外径
    • 挿抜回数
    • 30
    • フィンガープロテクト
    • シールド機能
    • 基板実装方法
    • 接点部めっき
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 外装材料
    • 外装表面仕上げ
    • コネクタ形状詳細
    • アクセサリー
シリーズ検索:1件あります