electronica China 2017 出展のお知らせ
2017年2月8日

2017年3月14日(火)~3月16日(木)まで中国・上海で開催される
「electronica China 2017」に出展致します。

 

 

■展示会名

electronica China 2017

 

■会 期

2017年3月14日(火)~3月16日(木)

3月14日(火) 9:00~17:00

3月15日(水) 9:00~17:00

3月16日(木) 9:00~16:00

 

■会 場

中国・上海新国際見本市会場 (Google Map)

ブースナンバー E6館 6100
  

■出展製品(一部抜粋)

USB Type-C コネクタ (CXシリーズ)

光アクティブコネクタ (BF4Mシリーズ)

鉄道車両機器向けインターフェイス用コネクタ (TJAシリーズ)

産業機器向け汎用小型I/Oコネクタ (IXシリーズ)

最大400A対応ばね式端子台 (EF2シリーズ)

車載用小型防水パネル中継コネクタ (GT18Wシリーズ)

電源用ケーブルのベストセレクション (EnerBEE)

基板対基板用高機能コネクタファミリー (FunctionMAX)

ほか

 

ヒロセ電機について

ヒロセ電機は、産業機器、自動車、情報通信、医療およびスマートフォンを中心とする民生など各市場向けに幅広いコネクタ製品ラインナップを開発製造する、接続技術における世界のリーディングカンパニーであります。コネクタの小型化技術のみならず、高速化・高信頼性および高電力用途の製品、およびその先進的な生産技術においてビジネスを展開、2017年には80周年を迎えます。ヒロセは全世界13ヶ国において、24の販売拠点、8ヵ所の製造拠点、5ヶ所の開発拠点、4000人以上の従業員を有し、2014・15年会計年度で1200億円以上の売上高を計上しております。

 

本件に関するお問い合わせ先

ヒロセ電機株式会社

メールでのお問合わせ:toni_cao@hirose-gl.com

PAGE TOP