Global icon

게임 단말기 및 e 스포츠

게임 단말기 및 e 스포츠

Board to Wire (Console)

  • 0.4mm Pitch, 수평결합, 세선동축 커넥터

  • [SignalBee™]0.8mm Pitch, 소형·견고, Board to Wire 커넥터

  • DF57

    추천

    [SnapBee™]Board to Wire, 저배, 전원용, Swing Lock 커넥터

  • DF59

    추천

    [SnapBee™]수직결합, 3-Way 시스템 커넥터 (UL, CSA 규격 인증품)

  • DF61

    추천

    [SnapBee™]Board to Wire, 소형·전원용 Swing Lock 커넥터

더 보기

Board to Wire (Mobile)

  • [SignalBee™]0.8mm Pitch, 소형·견고, Board to Wire 커넥터

  • DF57

    추천

    [SnapBee™]Board to Wire, 저배, 전원용, Swing Lock 커넥터

  • DF59

    추천

    [SnapBee™]수직결합, 3-Way 시스템 커넥터 (UL, CSA 규격 인증품)

  • DF61

    추천

    [SnapBee™]Board to Wire, 소형·전원용 Swing Lock 커넥터

  • DF61Y

    추천

    [SnapBee™]Board to Wire, 소형·저배, 전원용 커넥터

더 보기

소형동축/동축스위치

  • U.FL

    추천

    Light Weight Micro SMT Coaxial Connector, 1.9mm to 2.4mm Mated Height

  • 결합높이 1.4mm, 저배·경량 SMT. 초소형 동축 커넥터

  • 결합높이 1.18mm, 저배·경량, SMT, 초소형 동축 커넥터

  • X.FL

    추천

    결합높이 0.94/1.2mm, 저배·경량 SMT 초소형 동축 커넥터

I/O

  • CX

    추천

    차세대 USB 규격 USB Type-C™ 커넥터

  • GX

    0.4mm Pitch, 공간절감 인터페이스 커넥터

  • LX

    실장높이 2.0mm, 초저배 인터페이스 커넥터

  • ST

    소형 휴대단말용 인터페이스 커넥터

  • ZX

    Micro-USB (USB2.0) 커넥터

더 보기

FPC/FFC (Console)

  • 0.5mm Pitch, 높이 2.5mm, 쉴드 FFC 대응, 고속전송 커넥터

  • 0.5mm Pitch, 높이 6.18mm, 수직접속

  • 반결합 방지, 이물 대책, 0.5mm Pitch, 높이 3.7mm

  • 0.5mm·1mm Pitch, 높이 2mm FPC·FFC 커넥터

  • 0.5mm/0.4mm Pitch, 높이 1.5mm, 고속전송 대응, FPC 커넥터

더 보기

FPC/FFC (Mobile)

  • 0.5mm Pitch, 높이 0.9mm, FPC·FFC 커넥터

  • 0.5mm Pitch, 높이 0.9mm FPC·FFC 커넥터

  • 0.3mm Pitch, 높이 1.0mm, FPC 커넥터

  • 0.2mm Pitch, 높이 1.2mm, FPC 커넥터

  • 0.4mm/0.5mm/1mm Pitch, 높이 1.2mm, FPC·FFC 커넥터

더 보기

Board to Board (Console)

  • 0.5mm Pitch, Board to Board 커넥터

  • 0.4mm Pitch, 결합높이 1.5~4.0mm

  • FX10

    추천

    [FunctionMAX™]고속전송 대응, 0.5mm Pitch, 결합높이 4~5mm

  • FX11

    추천

    [FunctionMAX™]고속전송 대응, 0.5mm Pitch, 결합높이 2~3mm

  • FX8C

    추천

    [FunctionMAX™]결합높이 5mm~16mm, 0.6mm Pitch, Board to Board 커넥터

Board to Board (Mobile)

  • 고전류 4A 대응, 소형 Hybrid 커넥터, Board to FPC 커넥터

  • 0.35mm Pitch, 결합높이 0.8mm, 전원·신호 하이브리드 타입

  • BM25

    추천

    고전류 10A 대응, 결합높이 0.7mm, Board to FPC 커넥터

  • 0.5mm Pitch, Board to Board 커넥터

  • 0.4mm Pitch, 결합높이 1.5~4.0mm

이 용도 솔루션 제품 목록