W.FL 시리즈 생산종료 예정
결합높이 1.4mm, 저배·경량 SMT. 초소형 동축 커넥터
특징
결합높이 1.4mm, 저배·경량 SMT. 초소형 동축 커넥터
1. 결합높이
- 1.4mm (Max. 1.55mm)
- 1.65mm (Max. 1.85mm)
2. 기판면적 절감
3. 경량
4. 주파수 6GHz 까지 대응
5. 자동실장 대응
6. 불소 수지 동축 케이블 적용
7. 커넥터 발거 용이
8. 할로겐 프리 대응
주요 사양
- 커넥터 형태
- 플러그, 리셉터클, 어댑터, 기타
- 부품
- 일반 호칭
- 준거 규격
- 방수 성능
- 하네스 제품
- 없음, 있음
- 케이블 길이
- 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- 특성 임피던스
- 50.0 Ω
- 주파수 (Max.)
- 6.0 GHz
- V.S.W.R.
- 핀수
- 1
- 삽발 횟수
- 20, 500, 1000, 10000
- 기판실장 방법
- SMT
- 개구부 방향
- Straight, Right Angle
- 중심접점부 도금
- 금
- 외부접점부 도금
- 금, 니켈, 은
- 적합 동축 케이블 타입
- 케이블 외경
- 0.81, 0.95 mm
- 결선방법
- 적합 전선 피복외경 (Max.)
- 적합 전선 피복외경 (Min.)
- 쉴드 직경
- 중심도체 직경
- 적합 전선 비고
- 사용온도범위 (Max.)
- 85, 90 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -40 ℃
- 장착 방향
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- 케이블 색상
- 결합부 형태 1
- SMA
- 결합부 형태 2
- W.FL2
- Return Loss
- 커넥터 형태 정보
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.