HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
* 전방 일치 검색
12G-SDI 표준 규격, 75옴, 동축 커넥터
1. 단일 케이블에서 4K에 해당하는 신호(12G-SDI 표준 호환) 2. 12Gbps 전송을 달성하기 위한 최적화된 마운팅 및 내부 설계 3. 다양한 종류 - 보드 장착 SMT, 딥 - 패널 장착 : 스레드 고정 유형, 벌크헤드 유형 - 마운팅 피치 : 16mm, 16.5mm, 17mm, 17.5mm 4. 10GHz 고주파에 최적화된 설계
75Ω Micro Coaxial Connector Supporting 12G-SDI(75Ω, up to 12GHz) 1. Compact 75Ω Coaxial Connector 2. High impedance matching 3. Terminated with 75Ω, ultra-fine coaxial cable 4. Suitable for 12G-SDI broadcasting and video equipment 5. Supports automatic mounting 6. Easy mating 7. Simple unmating process 8. Environmental Compatibility
Compact 75Ω Coaxial Connectors (Low Profile SMT) 1. Compact 75Ω Coaxial Connector 2. Ultra-fine Coaxial (Fluorinated Resin Insulated) Cables 3. RF Performance (up to 3GHz) Suitable for 3G-SDI Broadcasting Equipment 4. Supports Automatic Mounting 5. Lock Click, Mated Part Protective Shape 6. RoHS2 Compliant
75Ω, 3GHz 대응 지상파 디지털 방송기기 대응, 소형, Push-on Lock, 동축 커넥터 1. 당사 기존 75Ω 동축 커넥터 대비 30% 소형화 2. 높은 접촉 신뢰성을 가진 독자적인 Lock 방식 3. 우수한 고주파 특성 4. 적합 케이블 : 1.5C 타입 5. RoHS 대응품
Coaxial/Power/Signal Hybrid Connector 1 Coaxial/power/signal hybrid suitable for video applications 2 Contributes to decreasing equipment size & workload reduction 3 Push & pull lock enables superior usability 4 High speed transmission capability (Supports 3G/HD/SD-SDI transmission)