Global icon

시리즈명 리스트
시리즈 검색 :1개 있습니다
  • CX
    추천

    CX 시리즈

    차세대 USB 규격 "USB Type-C ™"Connector
    (USB Type-C ™는 USB Implementers Forum의 등록 상표)

    1. 상하 방향성에 관계없이 플러그 삽입 가능 (Reversible 구조)
    2. USB Type-C 규격 준수품
    3. 10Gbps 고속 전송 대응 (USB3.1 Gen2 준수)
    4. 명확한 클릭 감을 실현 (뛰어난 Lock 구조)
    5. 기계적 강도가 뛰어난 고신뢰성 설계
    6. 다양한 Receptacle Variation
    7. Slim Design Plug Harness(1m) 보유
    8. Halogen Free 대응

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 기타
    • 부품
    • Plug unit, Plug shell
    • 패널 장착방법
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 케이블 길이
    • 1000 mm
    • 일반 호칭
    • |K|USB Type-C
    • 준거 규격
    • USB, USB3.1
    • 안전규격
    • 전송 규격
    • USB2.0, USB3.0, USB3.1 Gen2
    • 전송 속도
    • 0.48, 5.0, 10.0 Gbps
    • 방수 성능
    • IP X8, X4
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 48 hours, 48 h
    • 삽발 횟수
    • 10000
    • 핀수
    • 16, 24
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.5 mm
    • 접점부 도금
    • Lock 방식
    • Friction
    • 정격전류
    • 0.5, 5.0, 6.0 A
    • 정격전압 (AC)
    • AC 20.0 V
    • 정격전압 (DC)
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board, Standard off-set
    • 결선방법
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 60, 80, 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40, -30, -20 ℃
    • 케이블 색상
시리즈 검색 :1개 있습니다