HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
* 전방 일치 검색
고전류 10A 대응, 결합높이 0.7mm, Board to FPC 커넥터
1. 이동 장치 건전지 연결을 위해 적당한 높은 현재 전력 공급 기능을 가진 저 프로파일 디자인 - 정격 전류 : 전원 접점 10A, 신호 접점 0.3A - 적재 높이 : 0.7mm, 깊이 : 2.6mm 2. 전력 절감을 위해 접촉 저항 최소화 3. 높은 신뢰성을 위해 클리핑 접점이있는 다 지점 접점 4. 다 지점 잠금 설계로 높은 추 출력 달성 5. 높은 견고성을위한 독창적 인 금속 가이드 디자인 6. 부드러운 결합 작업을위한 넓은 자체 정렬 범위 7. 솔더 위킹을 방지하기 위해 일체로 성형 된 헤더 및 리셉터클
[SignalBee™]
0.6mm Pitch Small & Robust, Wire-to-Board Connector
1 ‘Industry’s smallest‘ 0.6mm pitch crimp connector 1.45mm height, 3.55mm depth 2 Up to 1.3A Max. when using 2 positions for power. 3 Robust design withstands cable wiring. 4 Box-shaped contact design provides contact stability 5 Crimp case design prevents incomplete mating 6 Halogen Free
저배, 전원용, Swing Lock Board to Wire Connector (UL/C-UL 규격품)
1. Swing Lock에 의한 Lock 강화 구조 2. Cable 발거력 강화를 위한 Lance 구조 3. 高 접촉 신뢰성 구조 4. Mis-alignment 방지 구조 5. 납타오름 방지 6. Case 빠짐 방비 7. Cost 대책
높이 1.0mm, Board to Wire, 소형·저배 전원용 커넥터
1. 소형·저배 커넥터 2. 수직결합 케이블 Flat 압착으로 저배화 실현 3. HRS 독자적인 ViSe Lock 구조 4. Max. 2.5A 고전류 대응 (2핀. AWG#28 사용시) 5. 신뢰성이 높은 접촉 구조 6. 할로겐 프리 대응
1.7mm Pitch, Board to Wire 저배 전원용 커넥터