Global icon

시리즈명 리스트
시리즈 검색 :9개 있습니다
  • BM23FR
    추천

    BM23FR 시리즈

    0.35mm Pitch, 0.6mm & 0.8mm 결합높이, Board to FPC 커넥터

    1. Pitch 0.35mm, 결합높이 0.6/0.8mm, 폭 1.98mm 공간절감 설계
    2. 보강금구에 의한 견고한 구조
    3. 폭 1.98mm로 넓은 흡착면적 확보
    4. 명확한 클릭감
    5. Clipping 단자구조로 우수한 발거력과 2점 접점 구조로 접촉 신뢰성 확보
    6. USB 3.1 gen.2 (10Gbps) 전송 대응
    7. 납타오름 방지 구조
    8. 이물 회피 안심 구조
    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클
    • 부품
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 접점부 Pitch
    • 0.35 mm
    • 실장 Pitch
    • 0.35 mm
    • 탭 폭 (mm)
    • 결합 높이 (Min.)
    • 0.6, 0.8 mm
    • 결합 높이 (Max.)
    • 0.6, 0.8 mm
    • 결합 높이
    • 0.6, 0.8 mm
    • 핀수
    • 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 24, 30, 34, 40, 50, 60
    • 기타 핀수
    • 플로팅 기능
    • 삽발 횟수
    • 10
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 개구부 방향
    • Straight
    • 접점부 도금
    • 정격전류
    • 0.3 A
    • 정격전압 (AC)
    • AC 30.0 V
    • 정격전압 (DC)
    • DC 30.0 V
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
  • BM23PF
    추천

    BM23PF 시리즈

    0.35mm Pitch, 결합높이 0.8mm, 정격전류 5A, Board to Board/Board to FPC 커넥터

    1. 정격전류 5A
    2. 높은 접촉 신뢰성
    3. 우수한 결합 조작성
    4. USB3.1 Gen.2 (10Gbps) 전송 대응
    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클
    • 부품
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 접점부 Pitch
    • 0.35 mm
    • 실장 Pitch
    • 0.35 mm
    • 탭 폭 (mm)
    • 결합 높이 (Min.)
    • 0.8 mm
    • 결합 높이 (Max.)
    • 0.8 mm
    • 결합 높이
    • 0.8 mm
    • 핀수
    • 10, 14, 20, 24, 30, 40, 42, 44, 46, 50, 54, 64
    • 기타 핀수
    • 플로팅 기능
    • 삽발 횟수
    • 10
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 개구부 방향
    • Straight
    • 접점부 도금
    • 정격전류
    • 5.0 A
    • 정격전압 (AC)
    • AC 30.0 V
    • 정격전압 (DC)
    • DC 30.0 V
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
  • BM28
    추천

    BM28 시리즈

    0.35mm Pitch, 0.6mm 결합높이, 정격전류 5A, Board to Board/Board to FPC 커넥터

    1. 전력 및 신호 하이브리드 커넥터는 다양한 응용 분야의 전력선 연결에 적합합니다.
    2. 공간 절약 : 0.35mm 피치, 1.7mm 깊이, 0.6mm 높이
    3. 정격 전류 : 전원 5A, 최대 0.3A. 신호를 위해. 전원 + 신호 하이브리드 커넥터
    4. 금속 커버 가이드 리브는 견고성을 향상시킵니다.
    5. USB4 Gen2 (10Gbps) 전송 지원
    6. 신뢰성이 높은 2 점 접촉 구조
    7. 0.3mm 자동 정렬 범위 용 안내 리브
    8. 다양한 코어

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 헤더
    • 부품
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 전송 규격
    • USB2.0, USB3.0, USB3.1, USB4.0
    • 전송 속도
    • 10.0 Gbps
    • 접점부 Pitch
    • 0.35 mm
    • 실장 Pitch
    • 0.35 mm
    • 탭 폭 (mm)
    • 결합 높이 (Min.)
    • 0.6 mm
    • 결합 높이 (Max.)
    • 0.6 mm
    • 결합 높이
    • 0.6 mm
    • 핀수
    • 6, 10, 16, 18, 20, 24, 30, 34, 36, 40, 44, 46, 50, 58, 60
    • 기타 핀수
    • 플로팅 기능
    • 삽발 횟수
    • 10
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 개구부 방향
    • Straight
    • 접점부 도금
    • 정격전류
    • 5.0 A
    • 정격전압 (AC)
    • AC 30.0 V
    • 정격전압 (DC)
    • DC 30.0 V
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
  • FH35C
    추천

    FH35C 시리즈

    0.3mm Pitch, 높이 0.9mm, 상·하접점, Back Flip 타입, FPC 커넥터

    1. 커넥터 높이 0.9mm의 저배 상·하접점 커넥터
    2. Back Flip & 독자적인 단자 구조로 FPC 발거력 대폭 향상
    3. 고속전송 eDP™ ver.1.3/MIPI (D-PHY) 규격 대응
    4. Actuator 열림 상태로 포장·실장되어 편리한 FPC 작업성 실현
    5. FPC 삽입 용이
    6. 0.2mm 두께 FPC에 대응
    7. 커넥터 하단부 패턴금지영역 불필요 (오버몰딩 구조)
    8. 할로겐 프리 대응
    9. 자동실장 대응
    10. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 실장 Pitch
    • 0.6 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 4.3, 4.9, 5.5, 6.1, 6.7, 7.3, 7.9, 8.5, 9.1, 9.7, 10.9, 11.5, 12.1, 12.7, 13.3, 13.9, 15.1, 16.3, 16.9, 18.1, 19.9 mm
    • 제품 높이
    • 0.9 mm
    • 제품 폭
    • 4.2 mm
    • 접점 위치
    • 상하접점
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 적합 FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC 삽입방향
    • 수평
    • Actuator 방향
    • Back
    • 핀수
    • 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 49, 51, 55, 61
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.3 mm
    • 열 수 (실장부)
    • 2
    • 전송 규격
    • eDP, MIPI
    • 전송 속도
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 정격전압 (AC)
    • AC 30.0 V
    • 정격전압 (DC)
    • DC 30.0 V
    • 정격전류
    • 0.2 A
  • FH58
    추천

    FH58 시리즈

    0.2mm/0.25mm Pitch, 높이 0.9mm, 상·하접점, Back Flip 타입, 높은 FPC 발거력, FPC 커넥터


    1. 공간절약

    2. 높은 FPC 발거력

    3. 신뢰성 높은 상·하접점 구조

    4. 고속전송 대응

    5. 환경대응

    6. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 실장 Pitch
    • 0.4, 0.5 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 3.5, 5.8, 7.8, 8.6, 9.8, 11.8, 13.8, 15.8, 16.0, 18.0 mm
    • 제품 높이
    • 0.9 mm
    • 제품 폭
    • 3.1, 3.4 mm
    • 접점 위치
    • 상하접점
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 적합 FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC 삽입방향
    • 수평
    • Actuator 방향
    • Back
    • 핀수
    • 7, 21, 31, 35, 41, 51, 61, 71, 81
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.2, 0.25 mm
    • 열 수 (실장부)
    • 2
    • 전송 규격
    • USB3.0, eDP, MIPI
    • 전송 속도
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 정격전압 (AC)
    • AC 30.0 V
    • 정격전압 (DC)
    • DC 30.0 V
    • 정격전류
    • 0.2 A
  • FH62
    추천

    FH62 시리즈

    0.25mm Pitch, 높이 1.1mm, 상접점, One Action Lock 타입, 높은 FPC 발거력, FPC 커넥터

    1. 공간절약
    2. One Action 자동 Lock 구조
    3. 높은 FPC 발거력
    4. FPC 삽입 용이
    5. 0.3mm 두께 FPC에 대응
    6. 고속전송 대응
    7. 환경대응
    8. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

     

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 실장 Pitch
    • 0.5 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 6.46, 7.46, 8.46, 10.96, 11.96, 12.96, 13.46, 16.96, 18.46 mm
    • 제품 높이
    • 1.1 mm
    • 제품 폭
    • 4.0 mm
    • 접점 위치
    • 상접점
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • 적합 FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC 삽입방향
    • 수평
    • Actuator 방향
    • 핀수
    • 13, 17, 21, 31, 35, 39, 41, 55, 61
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.25 mm
    • 열 수 (실장부)
    • 2
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 정격전압 (AC)
    • AC 30.0 V
    • 정격전압 (DC)
    • DC 30.0 V
    • 정격전류
    • 0.3 A
  • FH72
    추천

    FH72 시리즈

    1. 낮은 키, 공간 절약
    2. 원 액션으로 잠금이 걸리는 자동 잠금 구조
    3. 높은 FPC 유지력
    4. FPC 삽입이 용이
    5.0.2mm 두께 FPC에 대응
    6. 자신의 계획에 FPC 오 결합을 검출
    7. 환경 대응
    8. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 실장 Pitch
    • 0.6 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 6.7, 7.9, 9.7, 12.7 mm
    • 제품 높이
    • 0.9 mm
    • 제품 폭
    • 3.5 mm
    • 접점 위치
    • 상접점
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • 적합 FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC 삽입방향
    • 수평
    • Actuator 방향
    • 핀수
    • 11, 15, 21, 31
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.3 mm
    • 열 수 (실장부)
    • 2
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 정격전압 (AC)
    • AC 30.0 V
    • 정격전압 (DC)
    • DC 30.0 V
    • 정격전류
    • 0.3 A
  • DF40

    DF40 시리즈

    0.4mm Pitch, 결합높이 1.5~4.0mm, Board to Board/Board to FPC 커넥터

    1. 공간 절약 : 깊이 3.38mm
    2. 1.5-4.0mm 스태킹 높이 변형
    3. USB4 Gen.2 (10Gbps) 전송 지원 *
    4. 긴 효과적인 결합 길이 : 0.45mm
    5. 명확한 촉각 클릭으로 안전한 결합
    6. 접촉 좌굴 방지
    7. 다양한 변형 (실드 포함 : DF40G 시리즈, 완전한 잠금 장치 포함 : DF40GL 시리즈, ADAS 용 : DF40T 시리즈)
    8. 10 코어에서 120 코어까지 다양한 코어 수
    9. 가이드 리브로 자체 정렬을 확보하십시오 : 0.33mm
    10. 니켈 배리어에 의한 납땜 방지 구조
    11. 생산 라인 검사 용 고 내구성 커넥터도 제공됩니다.
    * H = 1.5mm 유형 만 Type-C 신호 전송과 호환됩니다.

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클
    • 부품
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 전송 규격
    • USB2.0, USB3.0, USB3.1 Gen2, MIPI, SATA, PCIe
    • 전송 속도
    • 10.0 Gbps
    • 접점부 Pitch
    • 0.4 mm
    • 실장 Pitch
    • 0.4 mm
    • 탭 폭 (mm)
    • 결합 높이 (Min.)
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • 결합 높이 (Max.)
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • 결합 높이
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • 핀수
    • 10, 12, 20, 24, 30, 34, 36, 40, 44, 48, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120
    • 기타 핀수
    • 8 ground lines for shielding, 4 ground lines for shielding
    • 플로팅 기능
    • 삽발 횟수
    • 30
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 개구부 방향
    • Straight
    • 접점부 도금
    • 정격전류
    • 0.25, 0.3 A
    • 정격전압 (AC)
    • AC 30.0 V
    • 정격전압 (DC)
    • DC 30.0 V
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -35 ℃
  • FH34

    FH34 시리즈

    0.5mm Pitch, 높이 1.0mm, 상·하접점, Back Flip 타입 FPC·FFC 커넥터

    1. 저배 0.5mm Pitch 상·하접점 커넥터
    2. Back Flip & 독자적인 단자구조로 FPC 발거력 대폭 향상
    3. 고속전송 eDP (ver1.3) 규격, MIPI (D-PHY) 규격 대응
    4. Actuator가 열린 상태로 포장 및 실장되어 편리한 FPC 작업성 실현
    5. FPC·FFC 삽입 용이
    6. 0.3mm 두께 FPC·FFC에 대응
    7. 커넥터 하단부 패턴금지영역 불필요 (오버몰딩 구조)
    8. 할로겐 프리 대응
    9. 자동실장 대응
    10. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 실장 Pitch
    • 0.5 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 17.0, 18.0, 19.0, 22.0, 24.5, 27.0 mm
    • 제품 높이
    • 1.0 mm
    • 제품 폭
    • 3.8 mm
    • 접점 위치
    • 상하접점
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 적합 FFC/FPC
    • FPC/FFC
    • FPC/FFC 삽입방향
    • 수평
    • Actuator 방향
    • Back
    • 핀수
    • 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 40, 45, 50
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.5 mm
    • 열 수 (실장부)
    • 1
    • 전송 규격
    • USB3.1, eDP, MIPI, SATA, PCIe Gen 3, MIPI D-PHY, eDP1.3
    • 전송 속도
    • 10.0 Gbps
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 정격전압 (AC)
    • AC 50.0 V
    • 정격전압 (DC)
    • DC 50.0 V
    • 정격전류
    • 0.5 A
시리즈 검색 :9개 있습니다